概要

新規設計には推奨しません。

チップが、チップの上に配置された永久磁石の角度を検知します。この永久磁石は円筒形で、径方向に分極しています。

AM512B はホールセンサーテクノロジーを用いて、シリコン表面の磁束密度分布を検出します。ホールセンサーはチップ中央部周辺に円状に配置されており、磁界分布を電圧で示します。

機能

  • 測定範囲 360°以上の非接触式角度位置決め用エンコーダ
  • 分解能 9bit のアブソリュートエンコーダ
  • 最高 30,000rev/min で動作可能
  • 供給電源 5V
  • 平均 20mA の低電力消費
  • 広い動作温度範囲 (-40℃~125℃)
  • SMD パッケージ LQFP44

メリット

  • 磁気感知方式で過酷な環境に最適 
  • 完全な SoC (システムオンチップ) ソリューション
  • 出荷時にリニアリティ最適化済み
  • RoHS 規制準拠
見積りを依頼 データシート

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
出力
アナログサイン波, インクリメンタル, シリアル SSI, パラレル
分解能
9bit
最高速度
30,000rev/min

電気

供給電圧
5V
電流消費
平均 20mA

環境

温度
動作時: -40℃~125℃
詳細はデータシート参照

導入事例

ダウンロード

$13.02