RLS

LinACE™

InAxis绝对式直线轴磁编码器

LinACE™是一款极为坚固耐用的绝对式圆柱形直线磁编码器系统,设计用于作为传感器集成到伺服机构中,提供精确的测量数据和优异的分辨率及重复精度。它可用作控制装置,或直接集成到液压、气动、电动机械传动装置和直线电机中,作为位置或速度的反馈元件。

特点与优势

  • 分辨率达0.5 µm
  • 测量长度达450 mm
  • 精度达±5 µm
  • 异步串行、PWM、SSI和BiSS接口
  • 内置自监控功能
  • 内置轴承
  • 占用空间小
  • 适合高动态控制回路

产品数据

系统

编码器类型
真正的绝对式编码器
输出
异步串行, BiSS, PWM, SSI
分辨率
0.5 μm, 1 μm, 5 μm, 10 μm
系统精度
最高达±5 µm
最高速度
5 m/s
重复精度
优于单位分辨率
磁滞
低于单位分辨率(无机械组件影响)

电气

ESD保护
HBM,2类,最大2 kV(位于连接侧)
电源电压
4.5 V至5.5 V — 读数头电压。考虑电缆电压降
Set-up time
200 ms(开启后)
电流消耗
典型值100 mA,最大值120 mA

环境

湿度
0至70%非冷凝
工作和存储温度
-30 °C至+105 °C(高柔性电缆:-20 °C至+80 °C)

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.