RLS

Orbis™带备用电池的多圈编码器

绝对式磁旋转编码器模块

Orbis™带备用电池的多圈编码器是一款带电池供电多圈计数器的绝对式磁旋转编码器,即使主电源不可用,编码器仍可记录轴的转动圈数。

特点与优势

  • 真正的绝对式设计
  • 14位分辨率
  • 电池供电多圈功能
  • 内置自诊断功能
  • 安装后自校准功能
  • 内置状态LED指示灯
  • BiSS C通信接口
  • 安装简便
  • 热漂移带来的精度影响更低

产品数据

系统

编码器类型
绝对式
读取类型
旋转
分辨率
14位
精度
±0.25° (BR10), ±0.3° (BR20), ±0.5° (BR30)
重复精度
±2 LSB(计数,单向)

电气

电源电压
4.5 V至5.5 V — 读数头电压。考虑电缆电压降
电流消耗
Typ. 60 mA (no output load)

机械

磁励体材料
阳极氧化铝
磁体材料
NdFeB with Ni-Cu-Ni protective layer (12 mm, 22 mm) or NdFeB + epoxy resin (30 mm)

环境

外部磁场
Max. ±10 mT (DC) on top side of readhead — external field decreases accuracy
湿度
0至70%非冷凝
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。