HiLin™
高精度直线磁编码器系统
坚固耐用的HiLin系列超高性能通用型磁编码器系统包含一系列直线增量式磁编码器,适合各类要求严苛的应用。此增量式磁编码器系统包括一个结构紧凑的密封读数头,以及一个单独的磁栅尺。
特点与优势
- 用户可选的分辨率最高可达0.1 μm
- 低磁滞:≤1 μm
- 低细分误差 (SDE):±1.5 μm
- 高运行速度(1 μm分辨率时为25.28 m/s)
- 工作温度范围大:–40 °C至+75 °C
- 易于操作和安装
- 适用于环境恶劣的应用
- 独特、周期或距离编码参考零位
产品数据
系统
- 编码器类型
- 增量式
- 读取类型
- 直线
- 分辨率
- 自0.1 μm起
- 精度
- ±5 μm/m(20 °C时)
- Short range accuracy
- ±3 μm(20 °C时,可达30 mm)
- SDE
- ±1.5 μm
- 重复精度
- ±0.4 μm
- 磁滞
- ≤1 μm
- 极距
- 2 mm, 2.032 mm (DPI)
电气
- 电源电压
- 4.75 V至12 V — 读数头电压。
- Set-up time
- < 1秒
机械
- 质量
- 读数头:32 g
- 最大电缆长度
- 10 m
环境
- 工作和存储温度
- –40 °C至+75 °C
下载
- pdf Data sheet: HiLin High-accuracy Linear Magnetic Encoder System (HLD01)
- pdf Data sheet:データシート:HiLin™ 高精度磁気式リニアエンコーダシステム
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: HiLin High-accuracy Linear Magnetic Encoder System
- zip 3D model: HiLin applicator tool ACC047
- zip 3D model: HMS solid scale
- pdf EC Declaration of conformity HiLin