RLS

Artos™ DHF

绝对式直线磁编码器系统

新品

Artos™是一款绝对式磁编码器系统,作为一种角度/位置和速度控制回路反馈元件,应用于运动控制。高度可靠的测量原理和处理能力使其具有较低的位置延迟、高分辨率和角/线速度。坚固耐用的设计可保护读数头,防止液体进入和高温,使其即使在污染严重的高温环境中也能够不受损坏。

特点与优势

  • 真正的绝对式系统
  • 高精度和分辨率
  • 适合高动态控制回路
  • 坚固的设计和出色的EMC兼容性
  • SSI和BiSS双向通信协议
  • 兼容FlexAB
  • 安装公差宽松
  • IP67防护等级

产品数据

系统

编码器类型
绝对式
输出
BiSS-C bidirectional
分辨率
Up to 0.1 μm
兼容性
FlexAB magnetic system

电气

电源电压
5 V至30 V

环境

IP保护
IP67
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。