엔코더는 모션 유형에 따라 분류하며 리니어 유형과 로터리 유형이 있습니다.
엔코더는 모션 유형에 따라 분류하며 리니어 유형과 로터리 유형이 있습니다. 리니어 인코더는 마그네틱 스케일 위에 설치되며 스케일이 움직임에 따라 엔코더가 이동 거리를 판독합니다. 회전을 측정해야 하는 경우에는 축 끝에서 축 위 또는 축 외부 변형으로 로터리 엔코더를 설치할 수 있습니다. 두 엔코더 모두 일반적으로 전기 모터에서 사용됩니다. 회전 샤프트의 위치를 따라 완성된 각도를 측정하기 때문입니다. 축 위 변형은 축 맨 위에 위치하고 마그네틱은 회전 샤프트에 부착됩니다. 축 외부 변형은 스루홀 엔코더로 축 주위에 고정되는 링을 통해 케이블을 연결해야 하며 엔코더가 축 위부에 위치하는 용도에 특히 적합합니다(축 외부 = 스루홀). 링은 축 방향 또는 반지름 방향으로 자화될 수 있습니다.

마그네틱 스케일, 방사 및 축 방향 링에 따른다양한 이동 유형.