HiLin
高精度磁気式リニアエンコーダシステム
HiLin は、過酷な環境に適した、耐環境性と汎用性の高い、高性能な磁気式リニアインクリメンタルエンコーダシリーズです。密封されたコンパクトなリードヘッドと、リードヘッドと分離した磁気スケールから構成されます。
特長とメリット
- 分解能の任意選定可能、最高 0.1μm
- 低ヒステリシス ≤1μm
- 低周期誤差: ±1.5μm
- 高速対応 (25.28m/s (分解能 1μm の場合)
- 広い動作温度範囲 (-40℃~100℃)
- 取り扱いやすく、取付けも簡単
- 過酷な環境にも最適
- リファレンスマークは単一、周期、ディスタンスコードから選択可能
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- インクリメンタル
- 読取りタイプ
- リニア
- 分解能
- 0.1µm 以上
- 精度
- ±5µm/m (20℃時)
- Short range accuracy
- ±3µm (20℃時、30mm 以下)
- SDE
- ±1.5 μm
- 繰り返し精度
- ±0.4 μm
- ヒステリシス
- ≤1 μm
- 磁極ピッチ
- 2mm, 2.032 mm (DPI)
電気
- 供給電圧
- 4.75V~12V (リードヘッド電圧)。
- Set-up time
- < 1 s
機械
- 質量
- リードヘッド: 32g
- 最大ケーブル長
- 10m
環境
- 動作時/保管時温度
- –40 °C~+75 °C
ダウンロード
- pdf Data sheet: HiLin High-accuracy Linear Magnetic Encoder System (HLD01)
- pdf Data sheet:データシート:HiLin™ 高精度磁気式リニアエンコーダシステム
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: HiLin High-accuracy Linear Magnetic Encoder System
- zip 3D model: HiLin applicator tool ACC047
- zip 3D model: HMS solid scale
- pdf EC Declaration of conformity HiLin