RLS

AM4096

磁気式ロータリ 12bit センサー IC

アブソリュート SSI、インクリメンタル、リニア電圧、回転数、UVW 形式の信号を出力する処理回路が内蔵された小型チップです。最高分解能は 12bit です。取付け時に原点位置を選択することもできます。

使用例は、モータのモーションコントロールと整流、ロボット、カメラの位置決め、バッテリ駆動デバイスなどの、さまざまな非接触式位置測定や速度測定です。

特長とメリット

  • 測定範囲 360°以上の非接触式角度位置決め用エンコーダ
  • 最高分解能 12bit
  • 原点位置を設定可能
  • 供給電源 3V または 5V
  • 広い動作温度範囲 (-40℃~125℃)
  • SSOP28 パッケージ

  • 高速動作
  • 省電力モード
  • EEPROM 内蔵
  • RoHS 規制準拠

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
読取りタイプ
ロータリ
出力
アナログサイン波, 整流出力: U、V、W, インクリメンタル, リニア電圧, SSI, 回転数出力, TWI (2 線インターフェース) 出力
Programmable resolution
最高 12bit
最高速度
60,000rev/min
ヒステリシス
平均 0.12°

電気

供給電圧
5V または 3V

環境

RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠

導入事例

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。