概要

RLS の磁気スケールは耐環境性能が高いスケールで、ステンレススチール製の本体とその本体に接着固定したエラストフェライト層から構成されます。エラストフェライト層は、2mm、2.032mm または 5mm の幅で交互に磁化されており、これによりインクリメンタル式の磁気パターンを形成しています。なお、磁気パターンのカスタマイズも可能です。

機能

  • RLS 製インクリメンタルリードヘッドに対応
  • 4 種類の精度等級をラインナップ:
    ±10μm/m、±20μm/m、±40μm/m、±100μm/m
  • パーシャルアークにも対応可能
  • 高負荷用に保護用カバーフォイルを用意
  • 最大長 150m

メリット

  • リファレンスマークの位置を任意で選択可能
  • 汚れやほこり、湿度への優れた耐性
  • 両面テープ、エンドクランプまたはガイドを使った簡単取付け
構成して購入 Configure データシート

製品データ

システム

磁気スケールの精度等級
±100µm, ±10µm (20m 以下のみ), ±20µm, ±40µm
磁極ピッチ
2mm, 5mm, 2.032 mm (DPI)
磁気スケールの最大長
150 m

環境

RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠
温度
保管時: -40℃~+60℃, 動作時: –40℃~+100℃ (直線のガイドに貼り付けたスケール)、–40℃~+80℃ (曲面に貼り付けたスケール)
詳細はデータシート参照

速度算出ツール

最大速度を計算し、用途に基づいて製品パラメータを決定します。

ダウンロード

3D model: TRE004A01 3D model: TRE004A00 3D model: RLC2HD miniature encoder 3D model: LM10 rotary magnetic encoder 3D model: LM13 dpi readhead 3D model: LM13 rotary magnetic encoder 3D model: MS05 Magnetic Scale 3D model: LM13 readhead 3D model: RoLin rotary magnetic encoder 3D model: RoLin Linear 3D model: LM10 readhead 3D model: LM15 linear encoder 3D model: Rolin with flex driver 3D model: RLB rotary magnetic encoder 3D model: RLC2IC_Molex-527451197_PN-13 3D model: RLC2IC_Molex-5015681107_PN-12 3D model: RLC2IC_AMPHENOL-10114828-11108LF_PN-20 3D model: RLC2IC rotary magnetic encoder (through-hole) 3D model: LM10 with MS10 track system 3D model: LM10ECL00 End Clamp 3D model: MS10 Magnetic Scale 3D model: MS10 Magnetic Scale with track system 3D model: SAS scale lengths (without cover foil)
$14.32