RLS

Artos™ DBF

磁気式リニアアブソリュートエンコーダシステム

Artos™プラットフォームの一部 →
新製品

Artos™ は、角度/位置および速度制御ループフィードバック要素としてモーションコントロールに使用できる、磁気式アブソリュートエンコーダです。高い信頼性を誇る測定原理/処理で、低遅延、高分解能および高速動作を実現しています。コンパクトな PCB-A デザインで軽量なため、比較的クリーンな環境でスペースが限られている場合に最適です。

特長とメリット

  • 真のアブソリュートシステム
  • 高精度、高分解能
  • 高い動的制御ループに理想的
  • SSI/BiSS C 通信プロトコル
  • 最高回転速度 30,000rev/min
  • リニア/パーシャルアークスケールに対応
  • 広い取付け公差
  • コンパクト設計で、コネクタは横型または縦型から選択可能

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート
出力
BiSS-C bidirectional
分解能
Up to 0.1 μm
互換性
FlexAB magnetic system

電気

供給電圧
5V~30V

環境

動作時/保管時温度
-40℃~+85℃

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。