RLS

軸方向インクリメンタル

磁気リング

RLS の磁気リングは、スチールハブと、そのスチールハブにしっかりと固定されたバルカナイズ製法のエラストフェライト層と成る、頑丈なリングです。エラストフェライト層は、2mm または 5mm の幅で交互に磁化されており、これによりインクリメンタル式の磁気パターンを形成しています。


また、インクリメンタル式の磁気パターンには、磁気的な目印をリファレンスマークとして追加することもできます。固有リファレンスマーク、マルチリファレンスマーク、ディスタンスコードリファレンスマークを用意しています。

特長とメリット

  • 軸方向リング
  • 汚れに対する優れた耐性
  • 双方向リファレンスマーク
  • 実証済み非接触式検出テクノロジーによる高い信頼性
  • 業界標準のデジタル出力形式に対応
  • 非接触式
  • RLS の LM シリーズおよび RoLin シリーズのリードヘッドと使用可能
  • 高速動作
  • 取付けが簡単
  • 幅広いシャフト直径をラインナップ
  • 汚れやほこりへの優れた耐性
  • 単一または周期リファレンスマーク

製品データ

機械

対応リングサイズ (外径)
19.5mm, 24mm, 26mm, 34mm, 45mm, 49mm, 50mm, 61.3mm, 80mm, 100mm

環境

動作時/保管時温度
CPE: -40℃~+100℃, HNBR: -40℃~+160℃
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.