RLS

FlexAB™

大口径用磁気アブソリュートスケール

Artos™プラットフォームの一部 →
新製品
FlexAB はテンション機構内蔵のラバーサポート磁気スケールで、Artos ロータリアブソリュートリードヘッドと使用します。大口径シャフトに取り付けられる設計になっています。リードヘッドはコンパクトで、広い公差で取り付けられます。また、リードヘッドの出力方式としては業界標準方式 (SSI および BiSS) や高度に動的な用途に適したパラレル ABZ インクリメンタル方式に対応しています。非接触式の測定原理により、過酷な環境でも安定した動作が可能です。

特長とメリット

  • テンション機構実装のラバーサポート磁気スケール
  • 広い動作温度範囲
  • 外径取付け用
  • 対応シャフト径 500mm~2,500mm
  • 全周測定
  • 機材熱膨張補正
  • シャフトの最高加工公差±0.2mm
  • 安定した測定のためにスケールのテンションを維持
  • 過酷な環境や変わりやすい環境でも安定して動作
  • 径の大きいシャフトやロータリシステムにも簡単に取付け可能
  • 多種多様な用途や装置サイズに対応可能
  • 360°全域で正確な位置測定を実現
  • 温度変化に影響されずに精度を保持
  • シンプルな取付けで、機材の超精密な加工は不要

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート
分解能
0.1 μm

環境

温度
Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)

ダウンロード