RLS

MM0001

磁界ビューワ

磁界ビューワ MM001 は、磁気スケールや磁気リングの磁気パターンを簡単に確認するためのツールです。磁界ビューワのフォイルの上側には目盛りがついており、この目盛りを使って、磁石の磁極を cm 単位で測れます。

特長とメリット

  • 使いやすさ
  • 化学薬品不要
  • 全磁石タイプに対応
  • 品質管理に使用可能
  • 持運び可能なコンパクトサイズ: 10cm×6.7cm (フォイルサイズ: 9.3cm×1.3cm)

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。