RLS

Orbis™ バッテリバックアップマルチターン

磁気式ロータリアブソリュートエンコーダモジュール

Orbis™ バッテリバックアップマルチターンは、バッテリ駆動のマルチターンカウンタを搭載したロータリアブソリュートエンコーダです。主電源が使用できない場合でも、シャフトの回転数を保持できる点が特徴です。

特長とメリット

  • 真のアブソリュート
  • 分解能 14bit
  • バッテリ式、マルチターン対応
  • 自己診断機能を搭載
  • 取付け後の自己キャリブレーション
  • ステータス LED 内蔵
  • BiSS C 通信インターフェース
  • 簡単取付け
  • 精度の温度ドリフトの低減

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート
読取りタイプ
ロータリ
分解能
14bit
精度
±0.25° (BR10), ±0.3° (BR20), ±0.5° (BR30)
繰り返し精度
±2 最下位ビット (カウント、単一方向)

電気

供給電圧
4.5V~5.5V (リードヘッド電圧)。ケーブルでの電圧降下を要検討
電流消費
Typ. 60 mA (no output load)

機械

アクチュエータの材質
アノダイズ処理のアルミニウム
磁石の材質
NdFeB with Ni-Cu-Ni protective layer (12 mm, 22 mm) or NdFeB + epoxy resin (30 mm)

環境

外部磁場
Max. ±10 mT (DC) on top side of readhead — external field decreases accuracy
湿度
0~70% (結露なきこと)
動作時/保管時温度
-40℃~+105℃

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.