RLACC
E201 用コネクタアダプタ
RLACC コネクタアダプタは、RoLin シリーズリードヘッドを E201 通信インターフェース等に接続するためのツールです。RoLin の 10 ピンまたは 6 ピンフレックスケーブルと D サブ 9 ピンコネクタを簡単に接続できます。
RLACC コネクタアダプタは、RoLin シリーズリードヘッドを E201 通信インターフェース等に接続するためのツールです。RoLin の 10 ピンまたは 6 ピンフレックスケーブルと D サブ 9 ピンコネクタを簡単に接続できます。
RLSは、サイトを正しく動作させ、利用状況を把握し、広告効果を測定するためにクッキーを使用します。必要不可欠なクッキーは常に有効です。それ以外は、お客様が許可した場合にのみ使用されます。 クッキーポリシー