概要
入力サイン波信号やコサイン波信号、アナログリファレンス信号を、任意の内挿分割数 (1、2、3、4、5、8、10) でデジタル信号に変換する CMOS IC です。リファレンス信号のパルス幅は、90°~180°の間で選択できます。
機能
- 選択可能な内挿分割数: 1、2、3、4、5、8、10
- フォトダイオードアレイを直接結合
- 単独電源
- 広い動作温度範囲
- SMD パッケージ TSSOP24
メリット
- 高速動作
- 低消費電流
- 耐短絡性
ダウンロード
Notice to Our Visitors:
Due to a recent browsers update, some PDFs may not display correctly in certain browsers. Both our team and the developers (Chromium) are working on a fix. Meanwhile, please download PDFs and open them with Adobe Reader.
We apologize for any inconvenience and appreciate your patience.