RLS

RLX40i

Analoger Interpolator-Chip

Die monolithische CMOS-Schaltung wandelt sowohl die Sinus- und Cosinus-Eingangssignale, als auch die analogen Referenzsignale in digitale Signale mit einstellbarem Teilungsfaktor (1, 2, 3, 4, 5, 8, 10) um. Das Referenzsignal für die Pulsweite ist zwischen 90° und 180° elektrisch anwählbar.

Merkmale & Vorteile

  • Einstellbare Interpolationsfaktoren: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10
  • Direkte Kopplung an Photodioden-Arrays
  • Einphasige Spannungsversorgung
  • Erweiterte Betriebstemperaturen
  • SMD Gehäuse TSSOP24
  • Hohe Geschwindigkeiten
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Kurzschlussfest

Downloads