RLX40i
아날로그 인터폴레이터 IC
모놀리식 CMOS 통합 회로는 입력 사인 및 코사인 신호와 아날로그 레퍼런스 신호를 조정 가능한 세분 인자가 있는 디지털 신호로 변환합니다(1, 2, 3, 4, 5, 8, 10). 레퍼런스 신호 펄스 폭은 90° - 180° 사이에서 전기적으로 선택 가능합니다.
특징 및 이점
- 선택 가능한 보간 계수: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10
- 포토다이오드 배열을 직접 결합
- 단일 전원 공급장치
- 확장된 온도 범위
- SMD 패키지 TSSOP24
- 빠른 속도
- 낮은 전력 소비량
- 단락 방지