RLX40i
模拟细分盒IC
单片式CMOS(互补金属氧化物半导体)集成电路用可调细分因子 (1, 2, 3, 4, 5, 8, 10) 将正弦/余弦输入信号以及模拟参考信号转换为数字信号。参考信号脉冲宽度可以在90°和180°之间通过电气方式选择。
特点与优势
- 用户可选的细分系数:1, 2, 3, 4, 5, 8, 10
- 直接耦合的光电二极管阵列
- 单电源
- 温度范围大
- SMD封装TSSOP24
- 高速
- 低功耗
- 短路保护
单片式CMOS(互补金属氧化物半导体)集成电路用可调细分因子 (1, 2, 3, 4, 5, 8, 10) 将正弦/余弦输入信号以及模拟参考信号转换为数字信号。参考信号脉冲宽度可以在90°和180°之间通过电气方式选择。
RLS 使用 Cookie 来保证网站正常运行、了解网站的使用情况并衡量广告效果。必要 Cookie 始终启用,其余仅在您允许后才会运行。 Cookie 政策