RLB
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
RLB は、PCB センサーと磁気スケール/リングで構成される、基板タイプのインクリメンタルエンコーダシステムです。位置決め制御ループフィードバックのコンポーネントとして、省スペースでモーションコントロールに組み込めるよう設計されています。
特長とメリット
- インクリメンタル矩形波 TTL 出力信号 A、B、Z
- 双方向の周期リファレンスマーク
- 分解能 0.244µm 以上
- 超小型設計
- 高速動作
- フレキシブルフラットケーブルで接続
- RoHS 準拠
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- インクリメンタル
- 読取りタイプ
- 軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
- 出力
- インクリメンタル
- 最高分解能
- 13bit
- 磁気スケールの精度等級
- 最高 ±10 µm
- 繰り返し精度
- < 1 μm
- ヒステリシス
- <3µm (取付け高さ 0.3mm 時)
- 磁極ピッチ
- 2mm
- Max. interpolation factor
- 8,192
- 磁気スケールの最大長
- 50m
電気
- 供給電圧
- 5V±0.25V (リードヘッド電圧)
- 電流消費
- < 20 mA
- 接続
- JST 06FKZ-SM1
- 出力
- インクリメンタル
機械
- 質量
- 0.46 g
環境
- 衝撃 (6 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 温度
- 動作時: -30℃~+85℃
- 振動 (55Hz~2000Hz)
- 300m/s2 (IEC 60068-2-6)
ダウンロード
- pdf Data sheet: RLB miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLBD01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Data sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdf Data sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip 3D model: Axial magnetic rings
- zip 3D model: RLB miniature encoder
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: RLB rotary magnetic encoder
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU RoLin products
- pdf Declaration of conformity EU cover foils
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI