RLS

Orbis™ mit Multiturn-Zähler und Sicherheitsbatterien

Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul

Orbis™ ist ein absolutes Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit für Anwendungen, in denen ein reguläres OnAxis Messsystem aus Platzgründen nicht am Ende der rotierenden Welle montiert werden kann.

Mit flexiblen Leiterplatten- und Magnetgrößen ermöglicht das Orbis™ Messsystem eine Anpassung an Ihre spezifischen Anwendungen.

Ein batteriebetriebener Multiturn-Zähler ermöglicht dem Messsystem die Zählung von Wellenumdrehungen, selbst wenn kein Netzstrom verfügbar ist.

Merkmale & Vorteile

  • Batteriebetriebener Multiturn-Zähler
  • Erweiterte Betriebstemperaturen
  • Reduzierte Auswirkungen thermischer Drift auf die Genauigkeit

Produktdaten

System

Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Art der Messung
Rotativ
Ausgangssignale
BiSS-C
Auflösung
14 Bit
Genauigkeit
±0.25°
Maximale Geschwindigkeit
12.000 U/min
Wiederholgenauigkeit
± 2 LSB (Impulse, unidirektional)

Elektrisch

Versorgungsspannung
4,5 V bis 5,5 V (am Steckverbinder)
Stromaufnahme
Typ. 70 mA (ohne Ausgangslast)

Mechanisch

Geber-Material
Anodisiertes Aluminium
Material des Magneten
Neodym mit Ni-Cu-Ni Schutzschicht

Umwelt

Externes Magnetfeld
Max. ±3 mT (DC oder AC) auf der Abtastkopf-Oberseite
Luftfeuchtigkeit
0 bis 70 % nicht kondensierend
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +105 °C

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.