Übersicht

AksIM-4 ist ein berührungsloses, leistungsstarkes, absolutes off-axis-Winkelmesssystem, das für die Integration in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen entwickelt wurde. Durch den Hohlring, die absolute Funktionsweise und das Hipferface DSL-Protokoll eignet sich dieses Messsystem für verschiedenste Servomotor-Anwendungen. AksIM-4 setzt sich aus einem axial magnetisierten Ring und einem Abtastkopf zusammen.

Merkmale

  • Vollabsolutes System
  • Speziell entwickeltes Magnetsensor-ASIC
  • Wahlweise mit Selbstkalibrierung
  • Minimale Bauhöhe, berührungslos

Vorteile

  • Einfachere Verkabelung
  • Sehr schnelle Signalübertragung
  • Kostengünstig
  • Möglichkeit einer kompakteren Motorkonstruktion


Ein Muster anfordern
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Art der Messung
Axial, Rotativ
Max. Auflösung
20 Bit
Systemgenauigkeit
Bis zu ±0.005°

Elektrisch

Versorgungsspannung
7 V bis 12 V (am Steckverbinder)
Stromaufnahme
Typ. 85 mA bei 12 V - am Anschluss, max. 1.4 W

Mechanisch

Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
53 mm, 80 mm

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Downloads

1.432,40 $