RLS

Nonius

Absolute magnetische Ringe

Die robusten RLS radialen und axialen magnetischen Ringe bestehen aus einem Stahlring mit Elastomer-Ferrit-Beschichtung. Die Magnetisierung der Elastomer-Ferrit-Schicht erfolgt über eine Noniuscodierung mit verschiedenen Pollängen und einer unterschiedlichen Anzahl magnetischer Perioden.

If you’re looking for superior performance absolute rotary encoder, RLS also offers our own proprietary technology based AksIM encoder. For more information and comparison visit here.

Merkmale & Vorteile

  • Berührungslose Technologie
  • Hohe Betriebsgeschwindigkeit
  • Montage durch Aufkleben oder Einpressen
  • Kompatibel mit vorhandenen Nonius Sensoren und Abtastkopfen
  • Qualitativ hochwertige Magnetisierung
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung und Staub
  • Präzisionsbearbeitung

Produktdaten

System

Magnetisation
Nonius absolut mit 2 Spuren
Maximale Geschwindigkeit
12.000 U/min
Magnetic periods
32/31, 64/63
Polteilung
1,28 mm, 1,50 mm
Magnetic field density
40 mT

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.