Übersicht
Im Miniaturchip integriert befindet sich die Verarbeitungselektronik, die Ausgänge wie absolute SSI, inkrementell, lineare Spannung, Tacho und UVW-Formate mit Auflösungen bis zu 12 Bit bereitstellt. Während der Inbetriebnahme kann die Nullposition individuell gesetzt werden.
Der AM4096 kann in einem breiten Spektrum von Positions- und Geschwindigkeitsmessungen, wie schneller Motorsteuerung und Kommutierung, Kamerapositionierung, verschiedenen Drehgeber-Anwendungen, akkubetriebenen Geräten und weiteren anspruchsvollen und hochauflösenden Anwendungen der Antriebs- und Steuertechnik eingesetzt werden.
Merkmale
- Berührungsloser Drehgeber der Winkelposition über 360°
- Wählbare Auflösungen bis 12 Bit
- Programmierbare Nulllage
- 3 V oder 5 V Spannungsversorgung
- Zulässiger Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis 125 °C)
- SSOP28 Gehäuse
Vorteile
- Hohe Betriebsgeschwindigkeit
- Energiesparmodus
- Integrierter EEPROM
- RoHS-konform (bleifrei)