AksIM-2™
Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul


AksIM-2™ ist ein berührungsloses, leistungsstarkes off-axis Winkelmesssystem für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen. Der kompakte Abtastkopf mit minimaler Bauhöhe erfasst und misst das Magnetfeld eines dünnen, axial magnetisierten Rings.
Merkmale & Vorteile
- Speziell entwickeltes Magnetsensor-ASIC
- BiSS-C, SSI oder asynchron seriell
- Wahlweise mit Selbstkalibrierung
- Keine Hysterese
- Auflösungen bis zu 20 Bit
- Absolutes System
- Verbesserte Wiederholgenauigkeit
- Integrierte Selbstüberwachung
- Unempfindlich gegenüber externen Magnetfeldern
- Erweiterte Betriebstemperaturen
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Vollabsoluter Encoder
- Art der Messung
- Axial, Rotativ
- Max. Auflösung
- 20 Bit
- Systemgenauigkeit
- ±0.004° to ±0.020° / ±14 to ±72 arcsec after encoder self-calibration
- Maximale Geschwindigkeit
- 10.000 U/min
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 4,5 V bis 5,5 V (am Steckverbinder)
- Stromaufnahme
- Typ. 130 mA, max. 150 mA
Mechanisch
- Verfügbare Ringgrößen (Innendurchmesser)
- 8 mm, 10 mm, 12.7 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 34 mm, 40 mm, 55 mm, 64 mm, 68 mm
Umwelt
- Luftfeuchtigkeit
- 0 bis 70 % nicht kondensierend
- Temperatur
- Betrieb: -40 °C bis +85 °C (nur MB022), Betrieb: -40 °C bis +105 °C, Lagerung: -40 °C bis +105 °C
Anwendungen
Downloads
- pdfData sheet: AksIM-2™ off-axis rotary absolute magnetic encoder (MBD01)
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdfApplication note: Programming AksIM-2 with Asynchronous serial interface APP10_01_(MBD03)
- pdfApplication note: Aksim-2 BiSS Register Access APP11_01_(MBD02)
- pdfApplication note: Programming AksIM-2 encoders with EncoLink communication protocol (MBD08)
- pdfApplication note: CRC calculation (CRCD01)
- pdfApplication note: Axial magnetic rings - Installation types and properties (MRAD01)
- zip3D model: AKSIM-2™ readhead MB022 with MRA022 ring
- zip3D model: AKSIM-2™ readhead MB029 with MRA029 ring
- zip3D model: AKSIM-2™ readhead MB039 with MRA039 ring
- zip3D model: AKSIM-2™ readhead MB049 with MRA049 ring
- zip3D model: AKSIM-2™ readhead MB053 with MRA053 ring
- zip3D model: AKSIM-2™ readhead MB064 with MRA064 ring
- zip3D model: AKSIM-2™ readhead MB080 with MRA080 ring
- zip3D model: Shims For AksIM-2 Mounting
- zipBiSS C data packet decoder and CRC calculator
- zipEncoSight software for E201-9B, BiSS and Artos bidirectional encoders
- zipEncoSight software for E201-9P and AksIM SPI encoders
- zipSoftware for E201-9Q and E201-9S
- zipEncoSight for AksIM-2 with Asynchronous Serial (UART)
- pdfEC Declaration of conformity AksIM (ENG)
- pdfIzjava o skladnosti EU AksIM (SLO)
- pdfCase study: Pioneering pediatric exoskeletons with high-precision encoders
- pdfWhite paper: Torque measurement with AksIM