Übersicht

Das RLB ist ein inkrementelles Messsystem in Platinenbauform, das aus einem Platinensensor und einem magnetischen Maßband oder Ring besteht. Es wurde speziell für eingebettete Motion-Control-Anwendungen zur Positionsüberwachung in Regelkreisen unter begrenzten Platzverhältnissen entwickelt.

Merkmale

  • Inkrementelle TTL-Rechteckausgangssignale A, B und Z
  • Periodische, bidirektionale Indeximpulse
  • Auflösungen ab 0,244 µm

Vorteile

  • Sehr kompakte Bauweise
  • Hohe Betriebsgeschwindigkeit
  • Anschluss über Flex-Kabel
  • RoHS-konform
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Inkrementell
Art der Messung
Axial, Linear, Radius, Rotativ
Ausgangssignale
Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Genauigkeit
±40 µm
Gesamtgenauigkeit
±40 µm
Wiederholgenauigkeit
< 1 μm
Hysterese
< 3 μm (bei 0,3 mm Abtastkopfabstand)
Polteilung
2 mm
Max. interpolation factor
8,192
Maximale Messlänge für MS Maßband
50 m

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V bis 0,25 V – Spannung am Abtastkopf
Stromaufnahme
< 20 mA
Anschluss
JST 06FKZ-SM1
Ausgangssignale
Inkrementell

Mechanisch

Gewicht
0.46 g

Umwelt

Shocks (6 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
Temperatur
Betrieb: -30 °C bis +85 °C
Vibrationen (55 Hz bis 2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Geschwindigkeitsrechner

Berechnen Sie die maximale Geschwindigkeit und bestimmen Sie die Produktparameter basierend auf Ihrer Anwendung.

Anwendungen

Downloads

13,02 $