RLS

RLB

微型增量式磁编码器模块

RLB是一款PCB级增量式编码器传感器系统,包括一个PCB传感器,以及磁栅尺或磁环。它被设计用于嵌入式运动控制应用,作为空间受限应用中的位置控制回路反馈元件。

特点与优势

  • 增量式正交TTL输出信号A、B、Z
  • 周期性双向零位脉冲
  • 分辨率始于0.244 µm
  • 微型设计
  • 高速运行
  • 柔性电缆连接
  • 符合RoHS标准

产品数据

系统

编码器类型
增量式
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
输出
增量式
最大分辨率
13位
MS磁栅尺精度等级
最高达±10 µm
重复精度
< 1 μm
磁滞
< 3 μm(间隙为0.3 mm时)
极距
2 mm
Max. interpolation factor
8,192
MS磁栅尺最大长度
50 m

电气

电源电压
5 V ±0.25 V — 读数头电压
电流消耗
< 20 mA
连接
JST 06FKZ-SM1
输出
增量式

机械

质量
0.46 g

环境

冲击 (6 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
温度
工作:-30 °C至+85 °C
振动(55 Hz至2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。