Artos™ DBF
Absolutes magnetisches Wegmesssystem
Neu
Artos™ ist ein magnetisches Absolut-Messsystem, das für Motion-Control-Anwendungen zur Winkel- und Geschwindigkeitsüberwachung in Regelkreisen entwickelt wurde. Ein äußerst zuverlässiges Mess- und Verarbeitungsverfahren gewährleistet eine kurze Latenzzeit, hohe Auflösung und Winkel-/Lineargeschwindigkeit. Dank seiner sehr kompakten und leichten Platinenbauform (PCB-A) eignet sich das Messsystem für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen in eher sauberen Umgebungen.
Merkmale & Vorteile
- Vollabsolutes System
- Hohe Genauigkeit und Auflösung
- Geeignet für hochdynamische Regelkreise
- SSI und BiSS C Kommunikationsprotokolle
- Drehzahlen bis zu 30.000 min-1
- Kompatibel mit magnetischen Maßverkörperungen zur Weg- und Teilkreismessung
- Hohe Installationstoleranzen
- Kompakte Bauform mit horizontalem oder vertikalem Steckverbinder
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Absolut
- Ausgangssignale
- BiSS-C bidirectional
- Auflösung
- Up to 0.1 μm
- Kompatibilität
- FlexAB magnetic system
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 5 V bis 30 V
Umwelt
- Betriebs- und Lagertemperatur
- -40 °C bis +85 °C
Downloads
- pdf Data sheet: Artos™ Board Level Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DBD01)
- pdf Application note: Artos BiSS C Register Access (APP07)
- zip 3D model: ACC097 Rolling tool for FlexAB DBR with ACC080
- zip 3D model: ACC098 Rolling tool for FlexAB DBR
- zip 3D model: DBF PCB-A readhead with horizontal connector
- zip 3D model: DBF PCB-A readhead with vertical connector
- zip 3D model: FlexAB™ for a 1-meter shaft diameter
- zip 3D model: FlexAB™ joint with straight scale
- zip EncoSight software for E201-9B, BiSS and Artos bidirectional encoders
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: Artos
- pdf Flyer: FlexAB Absolute Magnetic Scale System for Large Diameters