Aufgeklebte radiale
magnetische Inkremental-Ringe
Die robusten radialen magnetischen RLS Inkremental-Ringe bestehen aus einem Edelstahlring mit Elastomer-Ferrit-Beschichtung. Die Magnetisierung der Elastomer-Ferrit-Ferrit-Beschichtung erfolgt durch 2 mm lange wechselnde Pole, die ein inkrementelles Magnetmuster bilden.
Merkmale & Vorteile
- Non-contact technology
- Compatible with RLS LM and RoLin family redheads
- Different shaft diameters available
- Unique or periodic reference mark
- High speed operation
- Easy mounting
- Excellent resistance to dirt and dust
Produktdaten
Mechanisch
- Thermischer Ausdehnungskoeffizient
- 11.2 x 10-6 K-1
- Materialart (Ring)
- NBR und Ferrit
Umwelt
- Betriebs- und Lagertemperatur
- -40 °C bis +85 °C
Anwendungen
Downloads
- pdf Data sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdf Data sheet: LM10 incremental magnetic encoder system (LM10D01)
- pdf Data sheet: LM13 Incremental Magnetic Encoder (LM13D01)
- pdf Data sheet: RLB miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLBD01)
- pdf Data sheet: RLC2HD miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLCD03)
- pdf Data sheet: RLM Miniature Incremental Magnetic Encoder (RLMD01)
- zip 3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip 3D model: LM10 rotary magnetic encoder
- zip 3D model: RLC2HD miniature encoder
- zip 3D model: LM13 dpi readhead
- zip 3D model: LM13 rotary magnetic encoder
- zip 3D model: LM13 readhead
- zip 3D model: RoLin rotary magnetic encoder
- zip 3D model: RoLin Linear
- zip 3D model: LM10 readhead
- zip 3D model: Rolin with flex driver
- zip 3D model: RLB rotary magnetic encoder
- zip 3D model: RLC2IC_Molex-527451197_PN-13
- zip 3D model: RLC2IC_AMPHENOL-10114828-11108LF_PN-20
- zip 3D model: RLC2IC_Molex-5015681107_PN-12
- zip 3D model: RLC2IC rotary magnetic encoder (through-hole)
- zip 3D model: LM10 with MS10 track system
- zip 3D model: LM10ECL00 End Clamp