RLS

HiLin™

Hochgenaues magnetisches Wegmesssystem

Die HiLin-Reihe besonders leistungsfähiger, robuster, magnetischer Encoder für universelle Einsatzzwecke gehört zur Familie der inkrementellen Wegmesssysteme. Sie eignen sich für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen. Das inkrementelle Messsystem besteht aus einem kompakten Abtastkopf und einem selbstklebendem Magnetband.

Merkmale & Vorteile

  • Vom Anwender wählbare Auflösungen bis 0,1 μm
  • Geringe Hysterese: ≤1 μm
  • Geringer Interpolationsfehler (Sub-Divisional Error – SDE): ±1,5 μm
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (25,28 m/s bei 1 μm Auflösung)
  • Großer Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis +75 °C)
  • Einfache Handhabung und Installation
  • Geeignet für Anwendungen in anspruchsvollsten Umgebungen
  • Einfache, periodische oder abstandscodierte Referenzmarke

Produktdaten

System

Gebertyp
Inkrementell
Art der Messung
Linear
Auflösung
Ab 0,1 μm
Genauigkeit
± 5 µm/m (bei 20 °C)
Short range accuracy
± 3 μm (bei 20 °C, bis zu 30 mm
SDE
±1,5 μm
Wiederholgenauigkeit
±0,4 μm
Hysterese
≤1 μm
Polteilung
2 mm, 2.032 mm (DPI)

Elektrisch

Versorgungsspannung
4.75 V bis 12 V – Spannung am Abtastkopf
Set-up time
< 1 s

Mechanisch

Gewicht
Abtastkopf: 32 g
Max. Kabellänge
10 m

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
–40 °C bis +75 °C

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.