AksIM-4™
Off-Axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
Neu
The AksIM-4 is a non-contact, high performance off-axis absolute rotary encoder designed for integration into applications with limited space. A hollow ring, true absolute functionality and high-speed operation make this encoder suitable for many applications. The AksIM-4 encoder system consists of an axially magnetised ring and a readhead. The encoders are equipped with BiSS, SSI or SPI Encolink communication interfaces and offer a range of binary resolutions up to 22 bits per revolution.
Merkmale & Vorteile
- True absolute system
- Custom magnetic sensor ASIC
- Self-calibration option
- No hysteresis
- Resolution up to 22 bits
- Operating temperature up to +125 °C
- Latch-locking connector
- Multiturn counter option
- High speed operation
- Low profile, non-contact
- Integrated status LED
- High repeatability
- Resistant to oils and chemicals
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Vollabsoluter Encoder
- Art der Messung
- Axial, Rotativ
- Auflösung
- Bis zu 22 Bit
- Hysterese
- Geringer als eine Einheit der Auflösung
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 4,5 V bis 5,5 V (am Steckverbinder)
- Set-up time
- 100 ms (Bereitstellung der ersten Daten, wenn Spannungsversorgung im spezifizierten Bereich liegt), langsamste Abfragerate: 200 ms
Mechanisch
- Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
- Von 22 bis 150 mm
Umwelt
- Luftfeuchtigkeit
- bis 70 % nicht kondensierend
- Betriebs- und Lagertemperatur
- Mit Steckverbinder: -40 °C bis +105 °C
Mit Lötaugen: -40 °C bis +125 °C
Downloads
- pdf Data sheet: AksIM-4™ Off-Axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
- pdf Application note: AksIM-4™ BiSS C Register Access (APP13)
- pdf Application note: AksIM-4™ EncoLink Register Access (APP14)
- pdf Application note: Axial magnetic rings - Installation types and properties (MRAD01)
- zip 3D model: AksIM-4™ readhead MC022 with MRA022 ring
- zip 3D model: AksIM-4™ readhead MC029 with MRA029 ring
- zip 3D model: AksIM-4™ readhead MC039 with MRA039 ring
- zip 3D model: AksIM-4™ readhead MC049 with MRA049 ring
- zip 3D model: AksIM-4™ readhead MC053 with MRA053 ring
- zip 3D model: AksIM-4™ readhead MC064 with MRA064 ring
- zip 3D model: AksIM-4™ readhead MC080 with MRA080 ring
- zip 3D model: AksIM-4™ readhead MC115 with MRA115 ring
- zip 3D model: AksIM-4™ readhead MC150 with MRA150 ring
- git EncoLink C++ Library
- pdf Flyer: AksIM-4™ extended portfolio