MS
inkrementelle magnetische Maßverkörperungen


Die robusten magnetischen RLS Maßverkörperungen bestehen aus einem Edelstahlband mit Elastomer-Ferrit-Beschichtung. Die Magnetisierung der Elastomer-Ferrit-Ferrit-Beschichtung erfolgt durch 2 mm, 2,032 mm bzw. 5 mm lange wechselnde Pole, die ein inkrementelles Magnetmuster bilden. Eine kundenspezifische Magnetisierung ist ebenfalls möglich.
Merkmale & Vorteile
- Kompatibel mit inkrementellen RLS Abtastköpfen
- Vier Gesamtgenauigkeiten stehen zur Wahl:
±10 μm/m, ±20 μm/m, ±40 μm/m, ±100 μm/m - Teilrotationsanwendung möglich
- Eine Abdeckfolie zum Schutz bei Hochleistungs-Anwendungen ist optional erhältlich
- Bis 150 m Länge
- Vom Anwender wählbare Referenzmarke
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung , Staub und Luftfeuchtigkeit
- EInfache Installation mit Klebeband, Endklemmen oder Führungsschiene
Produktdaten
System
- Gesamtgenauigkeit
- ±10 μm (nur erhältlich für Längen bis zu 20 m), ±100 µm, ±20 µm, ±40 µm
- Polteilung
- 2 mm, 5 mm, 2.032 mm (DPI)
- Maximale Messlänge für MS Maßband
- 150 m
Umwelt
- RoHS
- Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
- Temperatur
- Betrieb: –40 °C bis +100 °C (auf linearer Führung angebrachtes Maßband), –40 °C bis +80 °C (auf gekrümmter Fläche angebrachtes Maßband), Lagerung: -40 °C bis +60 °C
Downloads
- pdfData sheet: LM10 incremental magnetic encoder system (LM10D01)
- pdfData sheet: LM13 Incremental Magnetic Encoder (LM13D01)
- pdfData sheet: LM15 incremental magnetic encoder system (LM15D01)
- pdfData sheet: RLB miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLBD01)
- pdfData sheet: RLC2HD miniature PCB level incremental magnetic encoder sensor system (RLCD03)
- pdfData sheet: RLM Miniature Incremental Magnetic Encoder (RLMD01)
- pdfData sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdfTechnical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip3D model: TRE004A00
- zip3D model: TRE004A01
- zip3D model: LM10 rotary magnetic encoder
- zip3D model: RLC2HD miniature encoder
- zip3D model: LM13 dpi readhead
- zip3D model: LM13 rotary magnetic encoder
- zip3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip3D model: LM13 readhead
- zip3D model: RoLin rotary magnetic encoder
- zip3D model: RoLin Linear
- zip3D model: LM10 readhead
- zip3D model: LM15 linear encoder
- zip3D model: Rolin with flex driver
- zip3D model: RLB rotary magnetic encoder
- zip3D model: RLC2IC_Molex-527451197_PN-13
- zip3D model: RLC2IC_AMPHENOL-10114828-11108LF_PN-20
- zip3D model: RLC2IC_Molex-5015681107_PN-12
- zip3D model: RLC2IC rotary magnetic encoder (through-hole)
- zip3D model: LM10 with MS10 track system
- zip3D model: LM10ECL00 End Clamp
- zip3D model: MS10 Magnetic Scale
- zip3D model: MS10 Magnetic Scale with track system
- zip3D model: SAS scale lengths (without cover foil)
- pdfDeclaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI