MS TRS
Magnetisches Maßband für TRS Track-System
Das TRS-System wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen ein einfaches Austauschen des Maßbands gefordert ist. Das Track-System besteht aus Aluminium-Führungsschienen und einem Maßband-Klemmelement, welches das magnetische Maßband sicher fixiert und gleichzeitig ein Ausdehnen und Zusammenziehen des Maßbandes erlaubt. Das Maßband-Klemmelement ist der Fixpunkt, von dem aus sich das Maßband ausdehnen kann.
Merkmale & Vorteile
- Kompatibel mit inkrementellen RLS Abtastköpfen
- Vier Gesamtgenauigkeiten stehen zur Wahl:
±10 μm/m, ±20 μm/m, ±40 μm/m, ±100 μm/m - Teilrotationsanwendung möglich
- Eine Abdeckfolie zum Schutz bei Hochleistungs-Anwendungen ist optional erhältlich
- Bis 150 m Länge
- Einfacher und schneller Austausch bei schwer zugänglichen Installationen
- Die Wärmeausdehnung des Maßbands kann unabhängig von der Maschinenstruktur sein
- Vom Anwender wählbare Referenzmarke
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung , Staub und Luftfeuchtigkeit
- EInfache Installation mit Klebeband, Endklemmen oder Führungsschiene
Produktdaten
System
- Gesamtgenauigkeit
- ±10 μm (nur erhältlich für Längen bis zu 20 m), ±100 µm, ±20 µm, ±40 µm
- Polteilung
- 2 mm, 5 mm, 2.032 mm (DPI)
- Maximale Messlänge für MS Maßband
- 150 m
Umwelt
- RoHS
- Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
- Temperatur
- Betrieb: -40 °C bis +100 °C, Lagerung: -40 °C bis +60 °C
Downloads
- pdf Data sheet: LM10 incremental magnetic encoder system (LM10D01)
- pdf Data sheet: LM13 Incremental Magnetic Encoder (LM13D01)
- pdf Data sheet: LM15 incremental magnetic encoder system (LM15D01)
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: TRE004A00
- zip 3D model: TRE004A01
- zip 3D model: LM10 rotary magnetic encoder
- zip 3D model: LM13 dpi readhead
- zip 3D model: LM13 rotary magnetic encoder
- zip 3D model: LM13 readhead
- zip 3D model: LM10 readhead
- zip 3D model: LM15 linear encoder
- zip 3D model: LM10 with MS10 track system
- zip 3D model: LM10ECL00 End Clamp
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale with track system
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI