Für Anwendungen, bei denen die Maßskala leicht abgenommen werden muss, besteht das Schienensystem aus Aluminiumführungsprofilen in 1-m- und 2-m-Abschnitten, einer Maßklemmung und einem Verbindungselement. Es hält die magnetische Skala sicher und lässt sie gleichzeitig frei ausdehnen und zusammenziehen.
Die Klemmschelle stellt einen festen Punkt bereit, von dem aus sich das MS-Maßband ausdehnen kann.
Im Schadensfall kann das Maßband aus den Führungen herausgezogen und auch bei eingeschränktem Zugang ersetzt werden, wodurch Stillstandszeiten reduziert werden. Diese Eigenschaft macht das System auch ideal für große Maschinen, die für den Transport in Abschnitte geteilt werden müssen.
Das System ermöglicht es außerdem, die Enden zweier Magnetmaßbänder einfach zu verbinden und Längen von mehr als 100 m zu erreichen.
Das Design des Track-Systems erlaubt die Montage neben den meisten Standardführungen oder frei auf jeder Oberfläche. Dadurch eignet es sich für viele Anwendungen, z. B. in automatisierten Montageanlagen, Druckmaschinen und anderen Maschinen, bei denen das Maßband für den Transport montiert/demontiert werden muss, oder generell überall dort, wo die thermische Ausdehnung des Maßbands unabhängig von der Maschinenstruktur sein muss.
Das Maßband muss für die einfache Integration in den Aluminiumträger speziell vorbereitet werden. Bitte wählen Sie bei der Bestellung unbedingt die passende Maßband-Teilenummer aus.
Merkmale
- Aluminiumträger für den einfachen Austausch des Magnetmaßbands
- Ermöglicht die freie Ausdehnung des Maßbands bei nahezu null Hysterese
- Verfügbare Abschnittslängen: 1 m, 2 m
- Zwei verschiedene Montagearten passend zu Ihrer Anwendung