RLS

RLS Technology

TRSトラックシステムとは?

2021-04-07

スケールを容易に取り外す必要がある用途向けに設計されたトラックシステムは、1 mおよび2 m区間のアルミ製ガイドレール、スケールクランプ、接続部材で構成されています。磁気スケールを確実に保持しつつ、熱膨張・収縮による伸縮を妨げません。

スケールクランプは固定基準点となり、そこを起点としてMSスケールが伸縮できます。

損傷した場合でも、アクセスしにくい場所でガイドレールからスケールを引き抜いて交換できるため、機械のダウンタイムを低減できます。この特長により、輸送のために分割が必要な大型機械にも最適です。

また本システムでは、2本の磁気スケールの端部を容易に接続し、100 mを超える長さに対応できます。

トラックシステムの設計により、ほとんどの標準ガイドレールの横や任意の面へ自由に取り付けできます。そのため、自動組立装置、印刷機、輸送時にスケールの着脱が必要な各種機械、あるいはスケールの熱膨張を機械構造から独立させる必要がある用途に適しています。

スケールをアルミキャリアへ容易に組み込むには専用準備が必要です。ご注文時には必ず適切なスケール品番をご選択ください。

 

機能

  • 磁気スケールを簡単に交換できるアルミキャリア
  • ほぼゼロヒステリシスでスケールの自由な熱膨張を実現
  • 提供長さ:1 m、2 m
  • 用途に合わせて選べる2種類の取付方法


TRSシステムを構成 データシート