RLS

RLS Technology

TRS 트랙 시스템이란?

2021-04-07

스케일을 쉽게 분리해야 하는 응용을 위해 설계된 트랙 시스템은 1 m 및 2 m 구간의 알루미늄 가이드 레일, 스케일 클램프, 조인트 부품으로 구성됩니다. 자석 스케일을 안전하게 고정하면서 열팽창·수축에 따른 길이 변화는 자유롭게 허용합니다.

스케일 클램프는 MS 스케일이 팽창할 수 있는 기준 고정점을 제공합니다.

손상 시에도 접근이 제한된 환경에서 가이드 레일에서 스케일을 빼내 교체할 수 있어 장비 다운타임을 줄일 수 있습니다. 이 기능은 운송을 위해 분할해야 하는 대형 장비에도 매우 적합합니다.

또한 이 시스템은 두 개의 마그네틱 스케일 끝단을 쉽게 연결하여 100 m를 초과하는 길이도 구현할 수 있습니다.

트랙 시스템 설계는 대부분의 표준 가이드 레일 옆 또는 임의의 표면에 자유롭게 설치할 수 있도록 해줍니다. 따라서 자동 조립 장비, 인쇄 장비, 운송 시 스케일 탈부착이 필요한 기타 장비, 또는 스케일의 열팽창이 장비 구조와 독립적이어야 하는 다양한 응용 분야에 적합합니다.

알루미늄 캐리어에 쉽게 통합하려면 스케일의 사전 준비가 필요하므로 주문 시 반드시 올바른 스케일 부품 번호를 선택해 주세요.

 

기능

  • 마그네틱 스케일 재장착이 쉬운 알루미늄 캐리어
  • 거의 제로 히스테리시스로 스케일의 자유 팽창 가능
  • 제공 길이: 1 m, 2 m
  • 적용 환경에 맞춘 두 가지 설치 방식


TRS 시스템 구성 데이터시트