RLS

RLS Technology

什么是 TRS 轨道系统?

2021-04-07

针对需要轻松拆装标尺的应用而设计的轨道系统由 1 m 与 2 m 规格的铝制导轨、标尺夹具和连接件组成。既能可靠固定磁栅尺,又允许其随温度自由伸缩。

夹紧块提供固定基准点,MS 磁栅尺可从该点自由伸缩。

若出现损坏,即使在空间受限处也可将磁栅尺从导轨中抽出并更换,从而减少设备停机时间。该特性也使系统非常适用于运输时需要分段的大型设备。

该系统还可将两段磁栅尺的末端轻松拼接,实现超过 100 m 的长度。

轨道系统的结构设计可安装在大多数标准导轨旁,也可自由安装在任意表面。因此它适用于多种应用场景,例如自动化装配设备、印刷设备以及其他在运输过程中需要拆装磁栅尺的设备,或任何要求磁栅尺热膨胀与机械结构相互独立的应用。

为便于集成到铝制载体中,磁栅尺需要进行专门准备,订购时请务必选择正确的磁栅尺料号。

 

特性

  • 铝制载体,便于快速更换磁栅尺
  • 允许磁栅尺自由热膨胀,几乎无迟滞
  • 可选段长:1 m、2 m
  • 两种安装方式,适配不同应用


配置 TRS 系统 数据手册