Products
No products found in this category.
Neu
AksIM-4™ Dual Concentric Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +105 °C
Auflösung
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
Systemgenauigkeit
Bis zu ±0.010°
Neu
Artos™ Linear Absolute Magnetic Encoder System
Kompatibilität
DS19 Absolutes magnetisches Maßband, SAS19 solid absolute scales
Gebertyp
Linear absolut
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C
Neu
Artos™ Rotary Absolute Magnetic Encoder System
Kompatibilität
SAR Messring (SAR057 bis SAR478)
Gebertyp
Absolute Winkelmesssysteme
Max. Auflösung
Bis zu 23 Bit (abhängig von der Ringgröße)
Art der Messung
Radius
Neu
FlexAB™ Absolutes magnetisches Maßbandsystem für große Durchmesser
Gebertyp
Absolut
Auflösung
0.1 μm
Temperatur
Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)
Neu
Artos™ DHF Absolutes magnetisches Wegmesssystem
Kompatibilität
FlexAB magnetic system
Gebertyp
Absolut
IP-Schutz
IP67
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C
Neu
Artos™ DBF Absolutes magnetisches Wegmesssystem
Kompatibilität
FlexAB magnetic system
Gebertyp
Absolut
Ausgangssignale
BiSS-C bidirectional
Auflösung
Up to 0.1 μm
Neu
Orbis™ Battery Backup Multiturn (mit Sicherheitsbatterien und Multiturn-Zähler) Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul
Gebertyp
Absolut
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +105 °C
Auflösung
14 Bit
Neu
AksIM-4™ mit Hiperface DSL-Protokoll
Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Max. Auflösung
20 Bit, 22 Bit
Betriebs- und Lagertemperatur
Abtastkopf: –40 °C bis +115 °C; Ring: –40 °C bis +125 °C
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
53 mm, 80 mm
Systemgenauigkeit
±0.006° (MC053), ±0.004° (MC080)
Demnächst
Orbis™ Messsystem Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit
Art der Messung
Axial
Auflösung
Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
Neu
RLC2IA Miniature Incremental Magnetic Encoder Module
Abmessungen des Drehgebers
4 × 13,5 × 20 mm
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Art der Messung
Axial, Linear, Radius
Neu
OnAxis™ RTB20 Hochauflösendes magnetisches Messsystem
Abmessungen des Drehgebers
Rundes Modul mit 20 mm Durchmesser
Max. Auflösung
18 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +105 °C (durch Stecker begrenzt)
Neu
OnAxis™ RTB28 Hochauflösendes magnetisches Messsystem
Abmessungen des Drehgebers
28 mm quadratisches Modul
Max. Auflösung
18 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +105 °C (durch Stecker begrenzt)
Neu
SAR Ringe Ringe für das absolute Artos™ Messsystem
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C
Protection
Einflüssen ausgesetzt, Mit Abdeckfolie, Geschweißt (IP67)
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
57 mm, 81 mm, 114.2 mm, 162 mm, 229 mm, 325 mm, 478 mm
AksIM-4™ Große Ringe off-axis Winkelmesssysteme
Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +105 °C
Auflösung
20-Bit und 21-Bit
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
115 mm, 150 mm
Neu
DS19 Absolutes magnetisches Maßband für Artos™ Messsystem
Genauigkeit
±10 μm/m (options 001 and 002), ±15 μm/m (option 003)
Max. scale length
32 m
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +100 °C, Lagerung: -40 °C bis +60 °C
Neu
SAS19 Absolutes magnetisches Maßband
Genauigkeit
± 6 μm/m bei 0,2 mm Abtastkopfabstand
Max. scale length
2.46 m
Neu
FlexIN Inkrementelles Winkelmesssystem für große Durchmesser
Gebertyp
Inkrementell
Auflösung
Bis zu 13 Bit pro Pol
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +85 °C
RM44 / RM58 OnAxis™ Redundant Inkrementelle Messsysteme
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Gebertyp
Inkrementell (für andere Ausgänge wenden Sie sich bitte an RLS)
Max. Auflösung
12 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
RMF44 / RMF58 OnAxis™ Redundant Inkrementelle Messsysteme
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Gebertyp
Inkrementell (für andere Ausgänge wenden Sie sich bitte an RLS)
Max. Auflösung
12 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Neu
Orbis™ Magnetisches Drehgeber-Modul
Max. Auflösung
14 Bit
Ausgangssignale
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
AksIM-2™ Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
Stromaufnahme
Typ. 130 mA, max. 150 mA
Max. Auflösung
20 Bit
Maximale Geschwindigkeit
10.000 U/min
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
LA12 Absolutes magnetisches Messsystem mit seriellen Kommunikationsprotokollen Mitsubishi, Yaskawa und Fanuc
Gebertyp
Linear absolut
HiLin™ Hochgenaues magnetisches Wegmesssystem
Genauigkeit
± 5 µm/m (bei 20 °C)
RM16 Extrem kleines inkrementelles und absolutes Messsystem
Genauigkeit
±0.5°
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Hysterese
0.17°
RE16 Extrem kleines inkrementelles und absolutes Messsystem
Genauigkeit
±0.3°
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Aufgeklebte radiale magnetische Inkremental-Ringe
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C
LM10 Inkrementelles magnetisches Messsystem
Gebertyp
Inkrementell
Maximale Messlänge für MS Maßband
100 m
Art der Messung
Axial, Linear, Radius, Rotativ
Orbis™ mit Multiturn-Zähler und Sicherheitsbatterien Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul
Maximale Geschwindigkeit
12.000 U/min
Ausgangssignale
BiSS-C
Auflösung
14 Bit
RM08 Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem
Genauigkeit
±0.3°
Abmessungen des Drehgebers
8 mm Gehäusedurchmesser
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
12 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
AksIM-2™ Redundant Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
Stromaufnahme
Typ. 2 × 135 mA
Gebertyp
Absolut
Max. Auflösung
20 Bit
Ausgangssignale
BiSS-C, RS422
LinACE™ Absolutes magnetisches InAxis Vollwellen-Wegmesssystem
Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Art der Messung
Axial, Linear, Radius
Systemgenauigkeit
Bis ± 5 µm
LinACE™ flat-board Absolutes magnetisches InAxis Vollwellen-Wegmesssystem
Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Art der Messung
Axial, Linear, Radius
Systemgenauigkeit
Bis zu ±10 µm
LA11 Absolutes Wegmesssystem
Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Ausgangssignale
BiSS-C, SPI-Slave, SSI
Art der Messung
Linear
LM13 Inkrementelles magnetisches Messsystem
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Art der Messung
Axial, Linear, Radius, Rotativ
LM15 Inkrementelles magnetisches Messsystem
Gebertyp
Inkrementell
Maximale Messlänge für MS Maßband
100 m
Art der Messung
Linear
RM22 Magnetisches Winkelmesssystem
Abmessungen des Drehgebers
22 mm
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
RM36 Magnetisches Winkelmesssystem
Abmessungen des Drehgebers
36 mm
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Neu
RM44 / RM58 Magnetisches Winkelmesssystem
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
14 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min, 60.000 U/min
RMB14 Magnetisches Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
Rundes Modul mit 14 mm Durchmesser
Gebertyp
Absolut
Max. Auflösung
12 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
RMB20 Magnetisches Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
Rundes Modul mit 20 mm Durchmesser
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
RMB20 with AM4096 chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip
Abmessungen des Drehgebers
Rundes Modul mit 20 mm Durchmesser
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
12 Bit
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
RMB23 Magnetisches Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
Rundes Modul mit 23 mm Durchmesser
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip
Abmessungen des Drehgebers
28 mm quadratisches Modul, 44 mm, 58 mm
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
12 Bit
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
Neu
RMB28 / RMF44 / RMF58 Magnetisches Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
28 mm quadratisches Modul, 44 mm
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
14 Bit
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
RMB28 Magnetisches Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
28 mm quadratisches Modul
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
12 Bit
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
RMB29 Magnetisches Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
29 mm quadratisches Modul
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
10 Bit
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
RMB30 Magnetisches Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
Rundes Modul mit 30 mm Durchmesser
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Nonius Absolute magnetische Ringe
Gebertyp
Absolut
Maximale Geschwindigkeit
12.000 U/min
RLB Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
2 mm × 8 mm × 14 mm
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Art der Messung
Axial, Linear, Radius, Rotativ
RLC2IC Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
4 × 13,5 × 20 mm
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Art der Messung
Axial, Linear, Radius, Rotativ
RLC2HD Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
Abmessungen des Drehgebers
2 × 8 × 12 mm
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Art der Messung
Axial, Linear, Radius, Rotativ
RLM Inkrementelles magnetisches Miniatur-Messsystem
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Art der Messung
Axial, Linear, Radius, Rotativ
RE22 Magnetischer Vollwellendrehgeber
Abmessungen des Drehgebers
22 mm
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
RE36 Magnetischer Vollwellendrehgeber
Abmessungen des Drehgebers
36 mm
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
20.000 U/min
RE58 Magnetischer Vollwellendrehgeber
Abmessungen des Drehgebers
58 mm
Max. Auflösung
14 Bit
Maximale Geschwindigkeit
17.000 U/min
RMC22 Kommutierungsgeber und inkrementelles magnetisches Winkelmesssystem
Abmessungen des Drehgebers
22 mm
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
12 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
RMC35 Kommutierungsgeber und inkrementelles magnetisches Winkelmesssystem
Abmessungen des Drehgebers
35 mm
Gebertyp
Inkrementell
Max. Auflösung
13 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Neu
Torks Torque sensor
Kommunikation
BiSS C oder anderes digitales Protokoll
Drehmomentauflösung
16 bit
Drehmomentgenauigkeit
1 % des Nennbereichs
Nennbereich
±100 Nm
Neu
TorksIM Torque sensor with integrated AksIM-4 encoder
Kommunikation
BiSS C oder anderes digitales Protokoll
Encoder-Auflösung
Bis zu 21 bit
Drehmomentauflösung
16 bit
Drehmomentgenauigkeit
1 % des Nennbereichs
Nennbereich
±100 Nm
AM4096 12 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Programmable resolution
Bis zu 12 Bit
AM8192B 13 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Programmable resolution
Bis zu 13 Bit
SAS10 Absolutes magnetisches Maßband
Genauigkeit
± 20 μm/m bei 0,2 mm Abtastkopfabstand
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +100 °C, Lagerung: –40 °C to +75 °C
MS inkrementelle magnetische Maßverkörperungen
Maximale Messlänge für MS Maßband
150 m
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Temperatur
Betrieb: –40 °C bis +100 °C (auf linearer Führung angebrachtes Maßband), –40 °C bis +80 °C (auf gekrümmter Fläche angebrachtes Maßband), Lagerung: -40 °C bis +60 °C
MS TRS Magnetisches Maßband für TRS Track-System
Maximale Messlänge für MS Maßband
150 m
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +100 °C, Lagerung: -40 °C bis +60 °C
AS10 Absolutmaßband
Genauigkeit
± 30 μm/m bei 0,2 mm Abtastkopfabstand
Polteilung
2 mm
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +100 °C, Lagerung: -40 °C bis +60 °C
Axial inkrementell Magnetische Ringe
Betriebs- und Lagertemperatur
CPE: -40 °C bis +100 °C, HNBR: -40 °C bis +160 °C
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
19,5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61,3 mm, 80 mm, 100 mm
ACC012 Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m
ACC024 Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m
Konfektioniertes Kabel mit 6-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC032 Cable assembly with JST connector, 0.5 m
Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (1 m) - ACC033 Cable assembly with JST connector, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC034 Cable assembly with JST connector, 0.5 m
ACC048 Konfektioniertes Kabel, Molex11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC049 Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC065 Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC066 Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC067 Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC068 Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC069 Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC070 Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
AksIM™ Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
Max. Auflösung
20 Bit
Maximale Geschwindigkeit
> 10.000 U/min
Ausgangssignale
BiSS, PWM, RS422, SPI-Slave, SSI, Zweidraht-Interface (TWI) Ausgabe
AksIM™ Absolutes magnetisches off-axis Winkelmesssystem
Stromaufnahme
Typ. 115 mA, max. 150 mA
Max. Auflösung
20 Bit
Maximale Geschwindigkeit
10.000 U/min
Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
49 mm, 80 mm
FORTiS™ Linear inkrementell Optische Messsysteme
Optische
Für den Einsatz in rauen Umgebungen wie Werkzeugmaschinen
Linear absolut Optische Messsysteme
Optische
Lineare Maßverkörperungen mit vollabsoluten Abtastköpfen
Linear absolut UHV Optische Messsysteme
Optische
Geeignet für den Einsatz im UHV Hochvakuum, Lineare Maßverkörperungen mit vollabsoluten Abtastköpfen
Linear inkrementell Optische Messsysteme
Optische
Lineare Maßverkörperungen mit inkrementellen Abtastköpfen
Linear inkrementell UHV Optische Messsysteme
Optische
Geeignet für den Einsatz im UHV Hochvakuum, Lineare Maßverkörperungen mit inkrementellen Abtastköpfen
Absolute Teilkreis-Messsysteme Optische Messsysteme
Optische
Teilrotationsmessung mit vollabsoluten Abtastköpfen
Inkrementelle Teilkreis-Messsysteme Optische Messsysteme
Optische
Teilrotationsmessung mit inkrementellen Abtastköpfen
Rotativ absolut Optische Messsysteme
Optische
Winkelmessringe mit vollabsoluten Abtastköpfen
Rotativ absolut ETR Optische Messsysteme
Optische
Geeignet für den Einsatz in erweiterte Betriebstemperaturen, Winkelmessringe mit vollabsoluten Abtastköpfen
Rotativ absolut UHV Optische Messsysteme
Optische
Geeignet für den Einsatz im UHV Hochvakuum, Winkelmessringe mit vollabsoluten Abtastköpfen
Rotativ inkrementell Optische Messsysteme
Optische
Winkelmessringe/-scheiben mit inkrementellen Abtastköpfen