Products
No products found in this category.
新品
AksIM-4™ Off-Axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
编码器类型
真正的绝对式编码器
工作和存储温度
带插头:-40 °C至+105 °C, 带焊盘:-40 °C至+125 °C
分辨率
最高可达22位
可用磁环大小(外径)
从22 mm至150 mm
新品
AksIM-4™ Dual Concentric Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
编码器类型
真正的绝对式编码器
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C
分辨率
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
系统精度
最高达 ±0.010°
新品
AksIM-4™ 带Hiperface DSL协议
编码器类型
真正的绝对式编码器
最大分辨率
20位, 22位
工作和存储温度
读数头:–40 °C至+115 °C;磁环:–40 °C至+125 °C
可用磁环大小(外径)
53 mm, 80 mm
系统精度
±0.006° (MC053)、±0.004° (MC080)
新品
Artos™ Linear Absolute Magnetic Encoder System
兼容性
DS19绝对式磁栅尺, SAS19 solid absolute scales
编码器类型
直线绝对式
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
新品
Artos™ Rotary Absolute Magnetic Encoder System
兼容性
SAR磁环(SAR057至SAR478)
编码器类型
绝对式磁旋转编码器
最大分辨率
最高可达23位(取决于磁环尺寸)
读取类型
径向
新品
FlexAB™ 大直径绝对式磁栅尺系统
编码器类型
绝对式
分辨率
0.1 μm
温度
Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)
新品
Artos™ DHF 绝对式直线磁编码器系统
兼容性
FlexAB magnetic system
编码器类型
绝对式
IP保护
IP67
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
新品
Artos™ DBF 绝对式直线磁编码器系统
兼容性
FlexAB magnetic system
编码器类型
绝对式
输出
BiSS-C bidirectional
分辨率
Up to 0.1 μm
新品
OnAxis™ RTB20 高分辨率磁编码器
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
最大分辨率
18位
最高速度
30,000 RPM
温度
工作:-40 °C至+105 °C(受插头限制)
新品
OnAxis™ RTB28 高分辨率磁编码器
编码器尺寸
28 mm方形模块
最大分辨率
18位
最高速度
30,000 RPM
温度
工作:-40 °C至+105 °C(受插头限制)
新品
SAR 绝对式编码器的磁环 适用于Artos™绝对式编码器的磁环
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
Protection
外露式, 带盖条, 焊接 (IP67)
可用磁环大小(外径)
57 mm, 81 mm, 114.2 mm, 162 mm, 229 mm, 325 mm, 478 mm
AksIM-4™大磁环 离轴绝对式磁旋转编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C
分辨率
20 bit and 21 bit
可用磁环大小(外径)
115 mm, 150 mm
新品
DS19 适用于Artos™编码器的绝对式磁栅尺
精度
±10 μm/m (options 001 and 002), ±15 μm/m (option 003)
Max. scale length
32 m
温度
工作:-40 °C至+100 °C, 存储:-40 °C至+60 °C
AksIM-2™ 离轴绝对式磁旋转编码器模块
电流消耗
典型值130 mA,最大值150 mA
最大分辨率
20位
最高速度
10,000 RPM
可用磁环大小(外径)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
即将推出
RMC08 Super Small Non-contact Rotary Encoder
精度
最高达 ±0.3°
编码器尺寸
本体直径为8 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14 bits SSI, 13 bits incremental
最高速度
30,000 RPM
即将推出
HuLa™ Super Small Through-hole Off-axis Rotary Encoder
编码器类型
绝对式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
编码器尺寸
6 mm × 8 mm
RMB20(带AM4096芯片) 带AM4096芯片的磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
RMB28 / RMF44 / RMF58(带AM4096芯片) 磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm, 58 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
新品
RMB28 / RMF44 / RMF58 磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14位
最高速度
60,000 RPM
新品
TorksIM Torque sensor with integrated AksIM-4 encoder
通信
BiSS C或其他数字协议
编码器分辨率
最高21 bit
扭矩分辨率
16 bit
扭矩精度
额定量程的1 %
额定量程
±100 Nm
MS 增量式磁栅尺
MS磁栅尺最大长度
150 m
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
温度
工作温度:–40 °C至+100 °C(栅尺安装在直线导轨上),–40 °C至+80 °C(栅尺安装在曲面上), 存储:-40 °C至+60 °C
MS TRS 适用于TRS导轨系统的磁栅尺
MS磁栅尺最大长度
150 m
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
温度
工作:-40 °C至+100 °C, 存储:-40 °C至+60 °C
轴向增量式 磁环
工作和存储温度
CPE:-40 °C至+100 °C, HNBR:-40 °C至+160 °C
可用磁环大小(外径)
19.5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61.3 mm, 80 mm, 100 mm
AksIM™ 离轴绝对式磁旋转编码器模块
最大分辨率
20位
最高速度
> 10,000 RPM
输出
BiSS, PWM, RS422, SPI slave, SSI, 双线接口 (TWI) 输出