Products
No products found in this category.
AksIM-4™ Dual Concentric Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
Artos™ Linear Absolute Magnetic Encoder System
Artos™ Rotary Absolute Magnetic Encoder System
FlexAB™ 앱솔루트 마그네틱 스케일 시스템(큰 직경용)
Artos™ DHF 리니어 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템
Artos™ DBF 리니어 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템
AksIM-4™ (Hiperface DSL 프로토콜 지원)
Orbis™ 하우징 스루홀 로터리 엔코더
RLC2IA 초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
RTB20 고분해능 마그네틱 엔코더
SAR rings Artos™ 앱솔루트 엔코더용 링
AksIM-4™ Big Rings Off-Axis(비동축) 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
DS19 Artos™ 엔코더용 앱솔루트 마그네틱 스케일
FlexIN™ 큰 직경을 위한 증분형 로터리 엔코더
RM44 / RM58 OnAxis™ 중복 증분형 엔코더
RMF44 / RMF58 OnAxis™ 중복 증분형 엔코더
AksIM-2™ 비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
RM08 초소형 로터리 마그네틱 엔코더
AksIM-2™ Redundant 비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
LinACE™ InAxis 리니어 앱솔루트 마그네틱 샤프트 엔코더
LinACE™ 평판 InAxis 리니어 앱솔루트 마그네틱 샤프트 엔코더
RMB20 및 AM4096 칩 로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩 로터리 마그네틱 엔코더 모듈과 AM4096 칩
RMB28 / RMF44 / RMF58 로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RLB 초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
RLC2IC 초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
RLC2HD 초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
SAS10 앱솔루트 마그네틱 스케일
MS 증분 마그네틱 스케일
MS TRS TRS 트랙 시스템을 위한 마그네틱 스케일
AS10 앱솔루트 스케일
축 방향 증분 마그네틱 링
SATI03 독립형 트리밍 인터페이스
SATI는 독립형 트리밍 인터페이스(Stand Alone Trimming Interface)를 뜻합니다. 이미 설치를 마친 엔코더의 영점화와 트리밍을 지원합니다. SATI를 통해 트리밍 절차를 성공적으로 완수하면 시스템의 앱솔루트 위치 오차가 ±0.2°로 개선됩니다. RLS AM4096 센서 IC로 만들어진 엔코더에만 사용할 수 있습니다.
E201-9P SPI 및 PWM 엔코더용 USB 인터페이스
E201-9P는 SPI 또는 PWM 엔코더로부터 데이터를 받으며 그 데이터는 PC의 USB 연결을 통해 간단한 ASCII 명령을 사용해서 판독할 수 있습니다. 또한 SPI 인터페이스를 통해 전체 EncoLink 프로토콜 기능도 지원합니다. 함께 사용되는 제품: AksIM-2 및 AksIM-4 LA11 소프트웨어 알림: 수동 USB 드라이버 셋업이 필요하면 셋업 파일을 다운로드하십시오.
E201-9Q 증분형 엔코더용 USB 인터페이스
E201-9Q는 5 V 증분형 엔코더로부터 에지를 카운트하며 그 카운트 값은 PC의 USB 연결을 통해 간단한 ASCII 명령을 사용해서 판독할 수 있습니다. 함께 사용되는 제품: Artos(DI 및 SI 옵션의 경우 PCB-A만 해당) LM10/13/15 RE22/36 RLB RLM RM22/36 RM44/58 SpinCo HiLin FlexIN 소프트웨어 알림: USB 드라이버 Windows 10 이상인 경우 Windows Update를 사용하여 “인박스 드라이버”를 설치하십시오. 자세한 정보는 이 링크에서 확인할 수 있습니다. Windows 8 또는 그 이전 버전인 경우에는 드라이버가 소프트웨어와 함께 설치됩니다. 수동 USB 드라이버 셋업이 필요하면 셋업 파일을 다운로드하십시오.
E201-9S SSI 또는 BiSS 엔코더용 USB 인터페이스
E201-9S는 SSI 또는 BiSS 엔코더로부터 데이터를 받으며 그 데이터는 PC의 USB 연결을 통해 간단한 ASCII 명령을 사용해서 판독할 수 있습니다. 앱솔루트 SSI 및 BiSS C 엔코더의 경우 E201-9S는 단방향 통신을 지원합니다(레지스터 액세스 없음). 함께 사용되는 제품: AksIM-2 및 AksIM-4 Artos LA11 LinACE Orbis RE22/36 RM22/36 RM44/58 소프트웨어 알림: USB 드라이버 Windows 10 이상인 경우 Windows Update를 사용하여 “인박스 드라이버”를 설치하십시오. 자세한 정보는 이 링크에서 확인할 수 있습니다. Windows 8 또는 그 이전 버전인 경우에는 드라이버가 소프트웨어와 함께 설치됩니다. 수동 USB 드라이버 셋업이 필요하면 셋업 파일을 다운로드하십시오.
E201-9B BiSS 엔코더용 USB 인터페이스
E201-9B는 BiSS C 엔코더로부터 데이터를 받으며 그 데이터는 PC의 USB 연결과 가상 COM 포트를 통해 간단한 ASCII 명령으로 판독할 수 있습니다. E201-9B는 BiSS C 양방향 엔코더를 지원합니다. 함께 사용되는 제품: AksIM-2 및 AksIM-4 Orbis Artos DHR, DHL, DBR, DBL, DHF, DBF 소프트웨어 알림: 수동 USB 드라이버 셋업이 필요하면 셋업 파일을 다운로드하십시오.
RMK4 및 RMK4KIT AM4096이 있는 평가 보드
모든 필수 구성 요소와 자석을 갖춘 PCB 위의 AM4096을 대전 방지 상자에 담아 제공합니다. RMK4는 가능한 모든 출력을 갖추었으며 기본적으로 5 V 공급 전압에 대해 12비트 분해능으로 구성되어 있습니다. RMK4는 평가 보드이며 대량 생산에 적합하지 않습니다. RMK4KIT는 맞춤 제작 데모 키트로, 구멍이 뚫려 있는 아크릴 베이스의 RMK4 PCB와 RMH06 마그네틱 액츄에이터로 구성되어 AM4096 데이터시트에 따라 공차 이내로 자석을 배치할 수 있습니다.
UPRG01 프로그래밍 인터페이스
UPRG01은 호환되는 RLS의 엔코더에 사용할 수 있는 프로그래밍 인터페이스입니다. 이 기능을 지원하는 엔코더로는 LM10 리니어 엔코더, LM15 리니어 엔코더, LM13 리니어 엔코더, LM13 링 엔코더가 있습니다. 엔코더의 특수 옵션은 이 프로그래밍 기능을 활성화하고 주문해야 합니다. 소프트웨어가 리니어 및 링 엔코더에서 분해능, 펄스 간격, 카운트 방향을 바꿀 수 있도록 지원합니다. 인터페이스는 USB 포트를 통해 컴퓨터에 간단하게 연결됩니다.
UPRGAM4096 AM4096용 프로그래밍 인터페이스
UPRGAM4096은 AM4096 로터리 마그네틱 엔코더 칩 및 RMK4 평가 보드에 사용할 수 있는 프로그래밍 인터페이스입니다. 이 인터페이스는 PC 사용자가 I2C 프로토콜을 통해 AM4096의 내부 메모리를 전달 및 프로그래밍할 수 있도록 지원합니다. 이용 가능한 매개변수를 쉽게 조정할 수 있도록 간단한 소프트웨어 인터페이스를 제공하며 엔코더 칩의 위치 정보와 상태에 대한 그래픽 디스플레이도 제공합니다. 인터페이스는 USB 포트를 통해 컴퓨터에 간단하게 연결됩니다.
RLX40i 아날로그 인터폴레이터 IC
모놀리식 CMOS 통합 회로는 입력 사인 및 코사인 신호와 아날로그 레퍼런스 신호를 조정 가능한 세분 인자가 있는 디지털 신호로 변환합니다(1, 2, 3, 4, 5, 8, 10). 레퍼런스 신호 펄스 폭은 90° - 180° 사이에서 전기적으로 선택 가능합니다.
TRC00 나사 및 와셔
트랙 시스템 구성요소 장착을 위한 나사 1개와 와셔 1개 세트. 필요한 세트의 수는 장착 방법에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 다운로드(Downloads)에서 찾을 수 있는 데이터시트 LM10D18을 참조하십시오.
TRE004A01 결합 요소
연결 부품을 통해 두 마그네틱 스케일의 끝을 쉽게 연결하고 100 m 이상의 시스템 길이에 도달할 수 있습니다. 자세한 내용은 다운로드(Downloads)에서 찾을 수 있는 데이터시트 LM10D18을 참조하십시오.
TRS100A00 트랙 섹션, 1.00 m
1미터 길이의 알루미늄 가이드 레일로 마그네틱 스케일을 손쉽게 장착/개장하여 스케일을 자유롭게 늘리고 줄일 수 있습니다. 자세한 내용은 다운로드(Downloads)에서 찾을 수 있는 데이터시트 LM10D18을 참조하십시오. 참고 – 주문한 스케일이 TRS 트랙 시스템과 호환되어야 합니다
TRS200A00 트랙 섹션, 2.00 m
2미터 길이의 알루미늄 가이드 레일로 마그네틱 스케일을 손쉽게 장착/개장하여 스케일을 자유롭게 늘리고 줄일 수 있습니다. 자세한 내용은 다운로드(Downloads)에서 찾을 수 있는 데이터시트 LM10D18을 참조하십시오. 참고 – 주문한 스케일이 TRS 트랙 시스템과 호환되어야 합니다
ACC000 케이블 어셈블리 Molex 12 코어
MOLEX 501330-1100, 12 코어 연결을 위한 케이블 어셈블리. 3개의 옵션이 있습니다(길이에 따라 다름: 30, 50, 100 cm).
IT Artos™ 링용 설치 공구
링에 상대적으로 판독 헤드 설치 시 신뢰성을 높이고 시간을 절약하면서 손쉬운 설치가 가능하도록 특수한 설치 공구가 제공될 수 있습니다. 설치 공구는 판독 헤드를 6방향(설치 높이, 레이디얼 오프셋, 센터라인/탄젠트, 편요각, 축방향/측방향, 피치 및 롤 오프셋)으로 제한하므로 판독 헤드의 정밀한 정렬이 보장되어 최적의 성능을 제공할 수 있습니다. 각 SAR 링에 대해 링 직경을 조정할 수 있는 전용 장착 공구가 필요합니다. 선택한 링에 맞는 설치 공구를 선택하려면 품목 번호 다이어그램을 참조하십시오.
EC Artos™용 연장 케이블
DHR 및 DHL Artos™ 판독 헤드용 연장 케이블. 연장 케이블의 엔코더 측은 M12 커넥터에 부착되어 제공됩니다. 컨트롤러 측의 종단은 선택 가능합니다(플라잉 리드, M12 또는 D-SUB 9핀 커넥터).
ACC009 & ACC010 신호 변환기 LVTTL 대 RS422 차동
BiSS 또는 SSI 통신 인터페이스를 지원하는 AksIM™ MBA 엔코더와 사용함으로써 RS422 호환 컨트롤러 또는 엔코더 인터페이스에 연결 가능합니다. 통합 전압 보호는 전압 스파이크를 최대 5.6 V로 제한합니다. 차동선은 보다 낮은 전류 소비를 위해 RC 회로로 종단됩니다. 하우징 유무와 관계없이 사용 가능합니다.
ACC012 케이블 어셈블리 Molex 11핀 대 플라잉 리드, 1 m
케이블 어셈블리, 11핀 Molex 커넥터 포함(PN: 501330-1100), 8개 코어 길이 1 m. Orbis 엔코더 연결에 적합. 세부 사항과 핀아웃은 Orbis 데이터시트를 참조하십시오.
ACC015 케이블 어셈블리 FCI 8핀 대 플라잉 리드, 1 m
케이블 어셈블리 FCI 8핀, 플라잉 리드, 8와이어, 단일 차폐, 1 m. AksIM-2 엔코더 연결에 적합. 세부 사항과 핀아웃은 AksIM-2 데이터시트를 참조하십시오.
ACC016 케이블 어셈블리 FCI 8핀 대 D-SUB 9M, 1 m
케이블 어셈블리 FCI 8핀, D-sub 9핀, 단일 차폐, 1m. AksIM-2 엔코더를 E201 인터페이스에 연결하는 데 적합. 세부 사항과 핀아웃은 AksIM-2 데이터시트를 참조하십시오.
ACC023 케이블 어셈블리 Molex 12핀 대 플라잉 리드, 1 m
케이블 어셈블리 Molex 12핀, 플라잉 리드, 12와이어, 연선, 차폐형, 1 m. AksIM-2 Redundant 버전 MB039xxxxxxRRT00 연결에 적합. 세부 사항과 핀아웃은 AksIM-2 Redundant 데이터시트를 참조하십시오.
ACC024 케이블 어셈블리 Molex 11핀 대 플라잉 리드, 3 m
케이블 어셈블리 Molex 11핀, 플라잉 리드, 8와이어, 단일 차폐, 3 m. AksIM-2 및 Orbis 엔코더 연결에 적합. 세부 사항과 핀아웃은 Orbis 데이터시트를 참조하십시오.
ACC027 케이블 어셈블리 Molex 11핀 대 D-SUB 9M, 1 m
케이블 어셈블리 Molex 11핀, D-sub 9핀, 단일 차폐, 1 m. Orbis 엔코더를 E201 인터페이스에 연결하는 데 적합. 세부 사항과 핀아웃은 Orbis 데이터시트를 참조하십시오.
ACC039 FFC 케이블, 20 코어
FFC 케이블, 20 코어, 0.5 mm 피치, 동일한 접촉면, 152 mm(6인치). 이 엔코더는 AksIM-2 리던던트 엔코더와 함께 사용할 수 있습니다.
ACC031 케이블 어셈블리, JST 커넥터 포함, 1 m
케이블 어셈블리, 듀얼 엔드 JST 커넥터 포함 - SSI 출력. LDB02 및 RMB14 SSI 출력에 사용할 경우 6핀을 선택하십시오.
ACC032 Cable assembly with JST connector, 0.5 m
Cable assembly with dual ended JST connectors - SSI output. For use with LDB02 and RMB14 SSI output , please choose 6 pin.
ACC033 Cable assembly with JST connector, 1 m
Cable assembly with dual ended JST connectors - incremental output. For use with LDB01, please chose pin 8.
ACC034 Cable assembly with JST connector, 0.5 m
Cable assembly with dual ended JST connectors - incremental output. For use with LDB01, please chose pin 8.
ACC040 브레이크아웃 보드 FFC 20핀
브레이크아웃 보드 FFC 20핀, 0.5 mm TO 2X FCI8 핀 및 솔더링 홀. 이 브레이크아웃 보드는 AksIM-2 리던던트 엔코더와 함께 사용할 수 있습니다.
ACC048 케이블 어셈블리 Molex 11핀 대 플라잉 리드, 1 m, OD 6.2 mm, 최대 온도 80 °C
케이블 어셈블리 Molex 11핀 대 플라잉 리드, 1 m, OD 6.2 mm, 최대 온도 80 °C. Orbis 엔코더 연결에 적합. 세부 사항과 핀아웃은 Orbis 데이터시트를 참조하십시오.
ACC049 케이블 어셈블리 FCI 8핀, 플라잉 리드, 8와이어, 단일 차폐, 1 m, OD 6.2 mm, 최대 온도 80 °C
케이블 어셈블리 FCI 8핀, 플라잉 리드, 8와이어, 단일 차폐, 1 m, OD 6.2 mm, 최대 온도 80 °C. AksIM-2 엔코더 연결에 적합. 세부 사항과 핀아웃은 AksIM-2 데이터시트를 참조하십시오.
ACC054 케이블 어셈블리 Molex - 플라잉 리드, 1 m
케이블 어셈블리 ACC054, Molex 커넥터, 플라잉 리드, 길이 1 m. RLC2IC 엔코더와 커넥터 옵션 12 - Molex 5015681107을 연결하기에 적합.
ACC055 케이블 어셈블리 Molex - DB-9 커넥터, 1 m
케이블 어셈블리 ACC055, Molex 커넥터, DB-9 커넥터, 길이 1 m. RLC2IC 엔코더와 커넥터 옵션 12 - Molex 5015681107을 연결하기에 적합.
ACC056 케이블 어셈블리 Amphenol - 플라잉 리드, 1 m
케이블 어셈블리 ACC056, Amphenol 커넥터, 플라잉 리드, 길이 1 m. RLC2IC 엔코더와 커넥터 옵션 20 - 커넥터 AMPHENOL 10114828-11108LF를 연결하기에 적합.
ACC057 케이블 어셈블리 Amphenol - DB-9 커넥터, 1 m
케이블 어셈블리 ACC057, Amphenol 커넥터, DB-9 커넥터, 길이 1 m. RLC2IC 엔코더와 커넥터 옵션 20 - 커넥터 AMPHENOL 10114828-11108LF를 연결하기에 적합.
ACC058 케이블 어셈블리 FFC 커넥터, 152 m
케이블 어셈블리 ACC058, FFC 커넥터, 길이 152 mm. RLC2IC 엔코더와 커넥터 옵션 13 - 커넥터 Molex 527451197을 연결하기에 적합.
ACC059 Cable assembly FFC connector, 305 mm
Cable assembly ACC059, FFC connector, length 305 mm.
ACC061 케이블 어셈블리 FCI 8핀 대 플라잉 리드, 3 m
케이블 어셈블리 FCI 8핀, 플라잉 리드, 8와이어, 단일 차폐, 3 m. AksIM-2 엔코더 연결에 적합. 세부 사항과 핀아웃은 AksIM-2 데이터시트를 참조하십시오.
ACC065 케이블 어셈블리 FCI 8핀, D-sub 9핀, 단일 차폐, 1 m, OD 6.2 mm, 최대 온도 80 °C
케이블 어셈블리 FCI 8핀, D-sub 9핀, 단일 차폐, 1 m, OD 6.2 mm, 최대 온도 80 °C. AksIM-2 엔코더를 E201 인터페이스에 연결하는 데 적합. 세부 사항과 핀아웃은 AksIM-2 데이터시트를 참조하십시오.
ACC066 케이블 어셈블리 Molex 11핀 대 플라잉 리드, 3 m, OD 6.2 mm, 최대 온도 80 °C
케이블 어셈블리 Molex 11핀 대 플라잉 리드, 3 m, OD 6.2 mm, 최대 온도 80 °C. Orbis 엔코더 연결에 적합. 세부 사항과 핀아웃은 Orbis 데이터시트를 참조하십시오.
ACC067 케이블 어셈블리 Molex 11핀, D-sub 9핀, 단일 차폐, 1 m, OD 6.2 mm, 최대 온도 80 °C
케이블 어셈블리 Molex 11핀, D-sub 9핀, 단일 차폐, 1 m. OD 6.2 mm, 최대 온도 80 °C. Orbis 엔코더를 E201 인터페이스에 연결하는 데 적합. 세부 사항과 핀아웃은 Orbis 데이터시트를 참조하십시오.
ACC068 케이블 어셈블리 Molex 11핀, BB, 플라잉 리드, 단일 차폐, 1 m. OD 6.2 mm, 최대 온도 80 °C
케이블 어셈블리 Molex 11핀, BB, 플라잉 리드, 단일 차폐, 1 m. OD 6.2 mm, 최대 온도 80°C. Orbis 배터리 백업 다회전 엔코더에 연결하기에 적합. 세부 사항과 핀아웃은 Orbis 배터리 백업 다회전 엔코더 데이터시트를 참조하십시오.
ACC069 케이블 어셈블리 Molex 11핀, BB, D-sub 9핀, 단일 차폐, 1 m. OD 6.2 mm, 최대 온도 80 °C
케이블 어셈블리 Molex 11핀, BB, D-sub 9핀, 단일 차폐, 1 m. OD 6.2 mm, 최대 온도 80 °C.
ACC070 케이블 어셈블리 FCI 8핀, 플라잉 리드, 8와이어, 단일 차폐, 3 m, OD 6.2 mm, 최대 온도 80 °C
케이블 어셈블리 FCI 8핀, 플라잉 리드, 8와이어, 단일 차폐, 3 m, OD 6.2 mm, 최대 온도 80 °C. AksIM-2 엔코더 연결에 적합. 세부 사항과 핀아웃은 AksIM-2 데이터시트를 참조하십시오.
ACC AksIM™ 엔코더용 정렬 공구
MHA7TACC01 MHA7 판독헤드용 정렬 공구 / MRA7 링 레이디얼 포지셔닝 MHA8TACC01 MHA8 판독헤드용 정렬 공구 / MRA8 링 레이디얼 포지셔닝
ACC075 Cable assembly, 4 pin, 0.5 m
케이블 어셈블리, 4핀, 0.5 m, 듀얼엔드형 JST 커넥터. 판독 헤드 커넥터가 있는 RMB14Vx와 호환.
ACC076 Cable assembly, 4 pin, 1 m
케이블 어셈블리, 4핀, 1 m, 듀얼엔드형 JST 커넥터. 판독 헤드 커넥터가 있는 RMB14Vx와 호환.
MM0001 자기장 뷰어
자기장 뷰어 MM001은 가장 쉽고 빠르게 마그네틱 스케일 또는 링의 자화된 패턴을 확인할 수 있는 방법을 제공합니다. 자기장 뷰어 포일 위에는 마그넷의 cm당 극선을 측정할 수 있는 자가 있습니다
RLACC E201용 커넥터 어댑터
RLACC 커넥터 어댑터는 RoLin 제품군부터 E201 통신 인터페이스 또는 유사 후속 전자 장치까지 모든 판독헤드를 연결할 수 있는 도구입니다. RoLin의 10 또는 6핀 연성 케이블과 9핀 D형 커넥터 간의 손쉬운 연결을 지원합니다.
LM10ARM00 접착식 레퍼런스 마크용 어플리케이터 공구
이 어플리케이터 공구는 필요한 위치에 접착식 레퍼런스 마크를 배치할 수 있도록 돕습니다. 품목 번호: LM10ARM00
LM10ASC00 LM10가 있는 마그네틱 스케일용 어플리케이터 공구
이 어플리케이터 공구는 모든 RLS LM10 판독헤드를 대신해 장착이 가능하며 축의 모션을 이용해 가이드웨이와 평행하게 MS 마그네틱 스케일을 적용합니다. 품목 번호: LM10ASC00
LM13ASC00 LM13이 있는 마그네틱 스케일용 어플리케이터 공구
이 어플리케이터 공구는 모든 RLS LM13 판독헤드를 대신해 장착이 가능하며 축의 모션을 이용해 가이드웨이와 평행하게 MS 테이프 스케일을 적용합니다. 품목 번호: LM13ASC00
LMA10ASC00 LA11이 있는 마그네틱 스케일용 어플리케이터 공구
마그네틱 스케일과 커버 포일을 위한 어플리케이터 공구 LMA10ASC00. 품목 번호: LMA10ASC00
TRE004A00 스케일 클램프
알루미늄 스케일 클램프가 마그네틱 스케일을 단단히 고정하며 MS 스케일을 확장할 수 있는 고정된 지점을 제공합니다. 자세한 내용은 다운로드(Downloads)에서 찾을 수 있는 데이터시트 LM10D18을 참조하십시오.
PA1001 포토다이오드 어레이
광 센서는 플레이너 기술에서 생성된 6칩 포토다이오드로 구성됩니다. 포토다이오드는 반사 방지층 역할을 하는 질화규소로 산화 처리됩니다. 그럼 다음 이들은 PCB에 결합되고 투명한 에폭시 접착제로 보호됩니다. 해당 어레이를 광발전 또는 광전도 모드에서 사용할 수 있습니다.
PA2033 포토다이오드 어레이
광 센서는 플레이너 기술에서 생성된 6칩 포토다이오드로 구성됩니다. 포토다이오드는 반사 방지층 역할을 하는 질화규소로 산화 처리됩니다. 그럼 다음 이들은 PCB에 결합되고 투명한 에폭시 접착제로 보호됩니다. 해당 어레이를 광발전 또는 광전도 모드에서 사용할 수 있습니다.
PA2100 포토다이오드 어레이
광 센서는 플레이너 기술에서 생성된 6칩 포토다이오드로 구성됩니다. 포토다이오드는 반사 방지층 역할을 하는 질화규소로 산화 처리됩니다. 그럼 다음 이들은 PCB에 결합되고 투명한 에폭시 접착제로 보호됩니다. 해당 어레이를 광발전 또는 광전도 모드에서 사용할 수 있습니다.