Products
No products found in this category.
AksIM-4™ Dual Concentric Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
Artos™ Linear Absolute Magnetic Encoder System
Artos™ Rotary Absolute Magnetic Encoder System
FlexAB™ 大直徑專用絕對式磁性尺系統
Artos™ DBF 線性絕對式磁性編碼器系統
AksIM-4™ 支援 Hiperface DSL 通訊協定
RTB20 高解析度磁性編碼器
SAR rings Artos™ 絕對式編碼器環
AksIM-4™ Big Rings 離軸旋轉絕對式磁性編碼器
DS19 適用於 Artos™ 編碼器的絕對式磁性尺
OnAxis™ 備援 RMF44/RMF58 增量式編碼器
AksIM-2™ 離軸旋轉絕對式磁性編碼器模組
RMB28/RMF44/RMF58,附 AM4096 晶片 旋轉磁性編碼器模組
RMB28 / RMF44 / RMF58 旋轉磁性編碼器模組
MS 增量式磁性尺
MS TRS TRS 軌道系統磁性尺
軸向增量式 磁性環
SATI03 獨立修剪介面
SATI 代表獨立修剪介面。安裝編碼器後,此介面可用於將編碼器歸零並進行修剪。透過 SATI 順利完成修剪程序,可使系統的絕對位置誤差降至 ±0.2°。此介面僅可用於以 RLS AM4096 感測器 IC 製成的編碼器。
E201-9P 適用於 SPI 與 PWM 編碼器的 USB 介面
E201-9P 可與 SPI 或 PWM 編碼器通訊,並透過 USB 連線,讓電腦以簡單的 ASCII 指令讀取資料。同時支援透過 SPI 介面執行完整的 EncoLink 通訊協定功能。 適用於: AksIM-2 與 AksIM-4 LA11 軟體須知: 如需手動安裝 USB 驅動程式,請下載安裝檔。
E201-9Q 適用於增量式編碼器的 USB 介面
E201-9Q 可計算 5 V 增量式編碼器的臨邊,並透過 USB 連線,讓電腦以簡單的 ASCII 指令讀取計數值。 適用於: Artos(僅限搭配 PCB-A 支援 DI 及 SI 選項) LM10/13/15 RE22/36 RLB RLM RM22/36 RM44/58 SpinCo HiLin FlexIN 軟體須知: 針對 Windows 10 或更新版本的 USB 驅動程式,請使用 Windows Update 安裝「內建驅動程式」。更多資訊請參閱此連結。針對 Windows 8 或更舊版本,驅動程式將隨軟體一併安裝。 如需手動安裝 USB 驅動程式,請下載安裝檔。
E201-9S 適用於 SSI 或 BiSS 編碼器的 USB 介面
E201-9S 可與 SSI 或 BiSS 編碼器通訊,並透過 USB 連線,讓電腦以簡單的 ASCII 指令讀取資料。 E201-9S 支援絕對式 SSI 與 BiSS C 編碼器的單向通訊(不支援暫存器存取)。 適用於: AksIM-2 與 AksIM-4 Artos LA11 LinACE Orbis RE22/36 RM22/36 RM44/58 軟體須知: 針對 Windows 10 或更新版本的 USB 驅動程式,請使用 Windows Update 安裝「內建驅動程式」。更多資訊請參閱此連結。針對 Windows 8 或更舊版本,驅動程式將隨軟體一併安裝。 如需手動安裝 USB 驅動程式,請下載安裝檔。
E201-9B 適用於 BiSS 編碼器的 USB 介面
E201-9B 可與 BiSS C 編碼器通訊,並透過 USB 連線與虛擬 COM 連接埠,讓電腦以簡單的 ASCII 指令讀取資料。 E201-9B 支援 BiSS C 雙向編碼器。 適用於: AksIM-2 與 AksIM-4 Orbis Artos DHR, DHL, DBR, DBL, DHF, DBF 軟體須知: 如需手動安裝 USB 驅動程式,請下載安裝檔。
RMK4 和 RMK4KIT 測試電路板與 AM4096
PCB 上的 AM4096 配備所有必要元件和一個磁鐵,以防靜電包裝箱提供。 RMK4 提供各種輸出方式,預設為 5 V 電源電壓與 12 位元解析度。 RMK4 為測試電路板,不適用於大量生產。 RMK4KIT 是量身打造的示範套件,內容包含RMH06 磁性致動器與RMK4 PCB,該 PCB 採用壓克力底板並具有預留的孔洞,供磁鐵按照 AM4096 資料表載明的公差放置於其中。
UPRG01 程式化介面
UPRG01 是設計於 RLS 相容編碼器所使用的編程介面。支援此功能的編碼器如下:LM10 線性編碼器、LM15 線性編碼器、LM13 線性編碼器及 LM13 磁旋轉編碼器。請注意:此編程功能必須連同編碼器的特殊選項一起訂購。本軟體可針對線性與旋轉編碼器變更解析度、臨邊間隔及計數方向。本介面透過 USB 連接埠即可連接至電腦。
UPRGAM4096 適用於 AM4096 的程式化介面
UPRGAM4096 是一個編程介面用於 AM4096 磁旋轉編碼器芯片與 RMK4 評估機板。此介面可讓使用者透過電腦進行通訊,並透過 I2C 通訊協定將 AM4096 的內部記憶體進行程式化設定。本軟體介面使用上相當簡易,讓您輕鬆調整各項可用參數,並透過圖表顯示編碼器芯片相關定位資訊與狀態。本介面透過 USB 連接埠即可連接至電腦。
RLX40i 類比細分器 IC
一體式 CMOS 積體電路會透過可調整細分係數(1、2、3、4、5、8、10),將輸出正弦和餘弦信號及類比參考原點信號轉換為數位信號。您可以透過電子方式,在 90° 與 180° 之間選取參考訊號脈衝寬度。
TRS100A00 軌道部分,1.00 m
此鋁合金導軌為 1 公尺長,方便進行安裝或更換磁性尺,容許磁性尺任意自行膨脹。 如需詳細資訊,請參閱「下載」頁面中的資料表 LM10D18。 註:訂購的磁性尺必須 兼容TRS 道軌系統
TRS200A00 軌道部分,2.00 m
此鋁合金導軌為 2 公尺長,方便進行安裝或更換磁性尺,容許磁性尺任意自行膨脹。 如需詳細資訊,請參閱「下載」頁面中的資料表 LM10D18。 註:訂購的磁性尺必須 兼容TRS 道軌系統
IT Artos™ 環的安裝工具
可提供專用安裝工具,以便更輕鬆、更可靠且更省時地將讀頭安裝在環上。 安裝工具會將讀頭限制在 6 個方向(安裝高度/徑向偏置、中央線/正切、扭擺角、軸向/側向、俯仰角和滾擺角偏置),因此可確保讀頭精準校正,保證最佳效能。 每個 SAR 環需要使用專屬的安裝工具來調整環直徑。請檢查零件訂貨號圖,為所選的環選取正確的安裝工具。
EC Artos™ 的延長纜線
DHR 和 DHL Artos™ 讀頭的延長纜線。延長纜線的編碼器端具備 M12 連接器。可選取控制器端的終端(飛線、M12 或 D-SUB 9 針腳連接器)
ACC009 & ACC010 訊號轉換器 LVTTL 轉 RS422 差動
適合與具備 BiSS 或 SSI 通訊介面的 AksIM™ MBA 型編碼器搭配使用,可連接到 RS422 相容控制器或編碼器介面。內建電壓保護功能,可將電壓突波最大值限制於 5.6 V。差動線路終端連接至 RC 電路,以降低電流消耗。提供配置或沒有配置外殼的版本。
ACC012 Molex 11 針腳轉飛線纜線組件,1 m
11 針 纜線組件Molex附 連接頭(PN:501330-1100),8 芯 1 m 長。 適用於連接Orbis 編碼器。如需詳細資訊和腳位配置,請參閱 Orbis 資料表。
ACC015 FCI 8 針腳轉飛線纜線組件,1 m
FCI 8 針腳、飛線纜線組件,8 配線,單一屏蔽,1 m。 適用於連接 AksIM-2 編碼器。如需詳細資訊和腳位配置,請參閱 AksIM-2 資料表。
ACC016 FCI 8 針腳轉 D-SUB 9M 纜線組件,1 m
FCI 8 針腳轉 D-sub 9 針腳纜線組件,單一屏蔽,1 m。 適用於將 AksIM-2 編碼器連接至 E201 介面。如需詳細資訊和腳位配置,請參閱 AksIM-2 資料表。
ACC023 Molex 12 針腳、飛線纜線組件,12 配線,1 m
Molex 12 針腳、飛線纜線組件,12 配線,雙絞線,屏蔽,1 m。 適用於連接 AksIM-2 備援版本 MB039xxxxxxRRT00。如需詳細資訊和腳位配置,請參閱 AksIM-2 備援規格資料表。
ACC024 Molex 11 針腳轉飛線纜線組件,3 m
Molex 11 針腳、飛線纜線組件,8 配線,單一屏蔽,3 m。 適用於連接 AksIM-2 和 Orbis 編碼器。如需詳細資訊和腳位配置,請參閱 Orbis 資料表。
ACC027 Molex 11 針腳轉 D-SUB 9M 纜線組件,1 m
Molex 11 針腳、 D-sub 9 針腳纜線組件,單一屏蔽,1 m。 適用於將Orbis 編碼器連接至 E201 介面。如需詳細資訊和腳位配置,請參閱 Orbis 資料表。
纜線組件附雙頭 6 針腳 JST 連接器(0.5 m) - ACC032 Cable assembly with JST connector, 0.5 m
Cable assembly with dual ended JST connectors - SSI output. For use with LDB02 and RMB14 SSI output , please choose 6 pin.
纜線組件附雙頭 8 針腳 JST 連接器(1 m)- ACC033 Cable assembly with JST connector, 1 m
Cable assembly with dual ended JST connectors - incremental output. For use with LDB01, please chose pin 8.
纜線組件附雙頭 8 針腳 JST 連接器(0.5 m)- ACC034 Cable assembly with JST connector, 0.5 m
Cable assembly with dual ended JST connectors - incremental output. For use with LDB01, please chose pin 8.
ACC048 纜線組件 Molex 11 針腳轉飛線,1 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C
Molex 11 針腳轉飛線纜線組件,1 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C。 適用於連接 Orbis 編碼器。如需詳細資訊和腳位配置,請參閱 Orbis 資料表。
ACC049 纜線組件 FCI 8 針腳,飛線,8 配線,單一屏蔽,1 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C
FCI 8 針腳纜線組件,飛線,8 配線,單一屏蔽,1 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C。 適用於連接 AksIM-2 編碼器。如需詳細資訊和腳位配置,請參閱 AksIM-2 資料表。
ACC054 Molex 纜線組件 - 飛線,1 m
ACC054 纜線組件,Molex 連接器,飛線,長度 1 m。 適用於連接 RLC2IC 編碼器和連接器選項 12 - Molex 5015681107。
ACC055 Molex 纜線組件 - DB-9 連接器,1 m
ACC055 纜線組件,Molex 連接器,DB-9 連接器,長度 1 m。 適用於連接 RLC2IC 編碼器和連接器選項 12 - Molex 5015681107。
ACC056 Amphenol 纜線組件 - 飛線,1 m
ACC056 纜線組件,Amphenol 連接器,飛線,長度 1 m。 適用於連接 RLC2IC 編碼器和連接器選項 20 - 連接器 AMPHENOL 10114828-11108LF。
ACC057 Amphenol 纜線組件 - DB-9 連接器,1 m
ACC057 纜線組件,Amphenol 連接器,DB-9 連接器,長度 1 m。 適用於連接 RLC2IC 編碼器和連接器選項 20 - 連接器 AMPHENOL 10114828-11108LF。
ACC058 FFC 連接器纜線組件,152 m
ACC058 纜線組件,FFC 連接器,長度 152 mm。 適用於連接 RLC2IC 編碼器和連接器選項 13 - 連接器 Molex 527451197。
ACC059 Cable assembly FFC connector, 305 mm
Cable assembly ACC059, FFC connector, length 305 mm.
ACC061 FCI 8 針腳轉飛線纜線組件,3 m
FCI 8 針腳、飛線纜線組件,8 配線,單一屏蔽,3 m。 適用於連接 AksIM-2 編碼器。如需詳細資訊和腳位配置,請參閱 AksIM-2 資料表。
ACC065 纜線組件 FCI 8 針腳,D-sub 9 針腳,單一屏蔽,1 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C
FCI 8 針腳纜線組件,D-sub 9 針腳,單一屏蔽,1 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C。 適用於將 AksIM-2 編碼器連接至 E201 介面。如需詳細資訊和腳位配置,請參閱 AksIM-2 資料表。
ACC066 纜線組件 Molex 11 針腳轉飛線,3 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C
Molex 11 針腳轉飛線纜線組件,3 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C。 適用於連接 Orbis 編碼器。如需詳細資訊和腳位配置,請參閱 Orbis 資料表。
ACC067 纜線組件 Molex 11 針腳,D-sub 9 針腳,單一屏蔽,1 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C
Molex 11 針腳纜線組件,D-sub 9 針腳,單一屏蔽,1 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C。 適用於將 Orbis 編碼器連接至 E201 介面。如需詳細資訊和腳位配置,請參閱 Orbis 資料表。
ACC068 纜線組件 Molex 11 針腳,BB,飛線,單一屏蔽,1 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C
Molex 11 針腳纜線組件,BB,飛線,單一屏蔽,1 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C。 適用於連接 Orbis 備用電池多圈編碼器。如需詳細資訊和腳位配置,請參閱 Orbis 備用電池多圈規格資料表。
ACC069 纜線組件 Molex 11 針腳,BB,D-sub 9 針腳,單一屏蔽,1 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C
Molex 11 針腳纜線組件,BB,D-sub 9 針腳,單一屏蔽,1 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C。
ACC070 纜線組件 FCI 8 針腳,飛線,8 配線,單一屏蔽,3 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C
FCI 8 針腳纜線組件,飛線,8 配線,單一屏蔽,3 m,外徑 6.2 mm,最高溫度 80 °C。 適用於連接 AksIM-2 編碼器。如需詳細資訊和腳位配置,請參閱 AksIM-2 資料表。
ACC AksIM™ 編碼器校正工具
MHA7TACC01 校正工具,適用於 MHA7 讀頭/MRA7 環徑向定位 MHA8TACC01 校正工具,適用於 MHA8 讀頭/MRA8 環徑向定位
RLACC 適用於 E201 的連接器轉接器
RLACC 連接頭轉接器是把RoLin 產品系列任何讀頭連接到 E201 通訊介面或類似的後續電子元件的工具。您可使用本轉接頭輕鬆連接 RoLin 10 或 6 針彈性纜線和 9 針 D 型連接頭。
LM10ASC00 適用於磁性尺的治具工具搭配 LM10
本安裝治具工具可安裝在任何 RLS LM10 讀頭上,並利用軸件的運動將 MS 磁性尺與導軌平行裝置。零件編號:LM10ASC00
PA1001 光電二極體陣列
本光感測器包含以平面技術製造的 6 晶片光電二極體。我們在製作時會對光電二極體進行氮化矽鈍化處理,使其具備抗反射層。接著我們會將光電二極體固定在 PCB 上,並以透明環氧膠加以保護。本陣列可用于太陽能或光導用途。
PA2033 光電二極體陣列
本光感測器包含以平面技術製造的 6 晶片光電二極體。我們在製作時會對光電二極體進行氮化矽鈍化處理,使其具備抗反射層。接著我們會將光電二極體固定在 PCB 上,並以透明環氧膠加以保護。本陣列可用于太陽能或光導用途。
PA2100 光電二極體陣列
本光感測器包含以平面技術製造的 6 晶片光電二極體。我們在製作時會對光電二極體進行氮化矽鈍化處理,使其具備抗反射層。接著我們會將光電二極體固定在 PCB 上,並以透明環氧膠加以保護。本陣列可用于太陽能或光導用途。