增量式磁编码器
32 products
新品
OnAxis™ RTB20
高分辨率磁编码器
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
最大分辨率
18位
最高速度
30,000 RPM
温度
工作:-40 °C至+105 °C(受插头限制)
新品
OnAxis™ RTB28
高分辨率磁编码器
编码器尺寸
28 mm方形模块
最大分辨率
18位
最高速度
30,000 RPM
温度
工作:-40 °C至+105 °C(受插头限制)
RM44/RM58 OnAxis 冗余
增量式编码器
精度
达±0.5°
编码器类型
增量式(如需其他输出,请联系RLS)
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
RMF44/RMF58 OnAxis 冗余
增量式编码器
精度
达±0.5°
编码器类型
增量式(如需其他输出,请联系RLS)
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
HiLin™
高精度直线磁编码器系统
精度
±5 μm/m(20 °C时)
径向增量粘合
磁环
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
LM10
增量式磁编码器
编码器类型
增量式
MS磁栅尺最大长度
100 m
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
RM08
微型磁旋转编码器
精度
±0.3°
编码器尺寸
本体直径为8 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
即将推出
RMC08
Super Small Non-contact Rotary Encoder
精度
最高达 ±0.3°
编码器尺寸
本体直径为8 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14 bits SSI, 13 bits incremental
最高速度
30,000 RPM
LM13
增量式磁编码器
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
LM15
增量式磁编码器
编码器类型
增量式
MS磁栅尺最大长度
100 m
读取类型
直线
RM22
磁旋转编码器
编码器尺寸
22 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RM36
磁旋转编码器
编码器尺寸
36 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
新品
RM44 / RM58
磁旋转编码器
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14位
最高速度
30,000 RPM, 60,000 RPM
RMB20
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
60,000 RPM
RMB20(带AM4096芯片)
带AM4096芯片的磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
RMB28 / RMF44 / RMF58(带AM4096芯片)
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm, 58 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
新品
RMB28 / RMF44 / RMF58
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14位
最高速度
60,000 RPM
RMB28
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块
编码器类型
增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
RMB29
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
29 mm方形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
10位
最高速度
60,000 RPM
RMB30
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径30 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RLB
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
2 mm × 8 mm × 14 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
RLC2IC
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
4 × 13.5 × 20 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
RLC2HD
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
2 × 8 × 12 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
RLM
微型增量式磁编码器
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
RE22
旋转轴磁编码器
编码器尺寸
22 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RE36
旋转轴磁编码器
编码器尺寸
36 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
20,000 RPM
RMC22
换向和增量式磁旋转编码器
编码器尺寸
22 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
RMC35
换向和增量式磁旋转编码器
编码器尺寸
35 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
MS
增量式磁栅尺
MS磁栅尺最大长度
150 m
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
温度
工作温度:–40 °C至+100 °C(栅尺安装在直线导轨上),–40 °C至+80 °C(栅尺安装在曲面上), 存储:-40 °C至+60 °C
MS TRS
适用于TRS导轨系统的磁栅尺
MS磁栅尺最大长度
150 m
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
温度
工作:-40 °C至+100 °C, 存储:-40 °C至+60 °C
轴向增量式
磁环
工作和存储温度
CPE:-40 °C至+100 °C, HNBR:-40 °C至+160 °C
可用磁环大小(外径)
19.5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61.3 mm, 80 mm, 100 mm
该分类下暂无产品。