Incremental magnetic encoders
31 products
신제품
OnAxis™ RTB20
고분해능 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
직경 20 mm 원형 모듈
최대 분해능
18비트
최대 속도
30,000 RPM
온도
작동 시: -40 °C ~ +105 °C(커넥터에 의해 제한됨)
신제품
OnAxis™ RTB28
고분해능 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
28 mm 정사각 모듈
최대 분해능
18비트
최대 속도
30,000 RPM
온도
작동 시: -40 °C ~ +105 °C(커넥터에 의해 제한됨)
RM44 / RM58 OnAxis™ 중복
증분형 엔코더
정확도
최대 ±0.5°
엔코더 유형
Incremental (for other outputs contact RLS)
최대 분해능
12비트
최대 속도
30,000 RPM
RMF44 / RMF58 OnAxis™ 중복
증분형 엔코더
정확도
최대 ±0.5°
엔코더 유형
Incremental (for other outputs contact RLS)
최대 분해능
12비트
최대 속도
30,000 RPM
HiLin
고정밀 리니어 마그네틱 엔코더 시스템
정확도
±5 μm/m(20 °C 조건)
접합 반경방향 증분형
마그네틱 링
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C
LM10
증분 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
증분
MS 스케일의 최대 길이
100 m
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RM08
초소형 로터리 마그네틱 엔코더
정확도
±0.3°
엔코더 치수
본체 직경 8 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
12비트
최대 속도
30,000 RPM
LM13
증분 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
LM15
증분 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
증분
MS 스케일의 최대 길이
100 m
판독 유형
리니어
RM22
로터리 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
22 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
13비트
최대 속도
30,000 RPM
RM36
로터리 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
36 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
13비트
최대 속도
30,000 RPM
신제품
RM44 / RM58
로터리 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
14비트
최대 속도
30,000 RPM, 60,000 RPM
RMB20
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
직경 20 mm 원형 모듈
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
13비트
최대 속도
60,000 RPM
RMB20 및 AM4096 칩
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
직경 20 mm 원형 모듈
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
12비트
최대 속도
60,000 RPM
RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩
로터리 마그네틱 엔코더 모듈과 AM4096 칩
엔코더 치수
28 mm 정사각 모듈, 44 mm, 58 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
12비트
최대 속도
60,000 RPM
신제품
RMB28 / RMF44 / RMF58
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
28 mm 정사각 모듈, 44 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
14비트
최대 속도
60,000 RPM
RMB28
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
28 mm 정사각 모듈
엔코더 유형
증분
최대 분해능
12비트
최대 속도
60,000 RPM
RMB29
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
29 mm 정사각 모듈
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
10비트
최대 속도
60,000 RPM
RMB30
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
직경 30 mm 원형 모듈
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
13비트
최대 속도
30,000 RPM
RLB
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
2 mm × 8 mm × 14 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RLC2IC
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
4 mm × 13.5 mm × 20 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RLC2HD
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
2 mm × 8 mm × 12 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RLM
초소형 증분 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RE22
로터리 마그네틱 샤프트 엔코더
엔코더 치수
22 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
13비트
최대 속도
30,000 RPM
RE36
로터리 마그네틱 샤프트 엔코더
엔코더 치수
36 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
13비트
최대 속도
20,000 RPM
RMC22
로터리 커뮤니케이션 및 증분 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
22 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
12비트
최대 속도
30,000 RPM
RMC35
로터리 커뮤니케이션 및 증분 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
35 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
최대 속도
30,000 RPM
MS
증분 마그네틱 스케일
MS 스케일의 최대 길이
150 m
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
온도
작동 시: –40 °C ~ +100 °C(스케일이 리니어 가이드에 부착된 경우), –40 °C to +80 °C(스케일이 곡면에 부착된 경우), 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
MS TRS
TRS 트랙 시스템을 위한 마그네틱 스케일
MS 스케일의 최대 길이
150 m
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
온도
작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
축 방향 증분
마그네틱 링
작동 및 보관 온도
CPE: -40 °C ~ +100 °C, HNBR: -40 °C ~ +160 °C
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
19.5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61.3 mm, 80 mm, 100 mm
이 카테고리에 제품이 없습니다.