Ring
28 products
新製品
AksIM-4™ Dual Concentric
Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
動作時/保管時温度
-40℃~+105℃
分解能
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
システム精度
最高 ±0.006°
新製品
Artos™ Rotary
Absolute Magnetic Encoder System
互換性
SAR リング (SAR057~SAR478)
エンコーダタイプ
ロータリアブソリュート
最高分解能
最高 23bit (リングサイズに依存)
読取りタイプ
径方向
新製品
FlexAB™
大口径用磁気アブソリュートスケール
エンコーダタイプ
アブソリュート
分解能
0.1 μm
温度
Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)
新製品
Artos™ DHF
磁気式リニアアブソリュートエンコーダシステム
互換性
FlexAB magnetic system
エンコーダタイプ
アブソリュート
IP 保護
IP67
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
新製品
Artos™ DBF
磁気式リニアアブソリュートエンコーダシステム
互換性
FlexAB magnetic system
エンコーダタイプ
アブソリュート
出力
BiSS-C bidirectional
分解能
Up to 0.1 μm
新製品
Orbis™ バッテリバックアップマルチターン
磁気式ロータリアブソリュートエンコーダモジュール
エンコーダタイプ
アブソリュート
動作時/保管時温度
-40℃~+105℃
分解能
14bit
新製品
AksIM-4™
HIPERFACE DSL プロトコル対応
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
最高分解能
20bit, 22bit
動作時/保管時温度
リードヘッド: –40℃~+115℃; リング: –40℃~+125℃
対応リングサイズ (外径)
53mm, 80mm
システム精度
±0.006° (MC053)、±0.004° (MC080)
近日発売
Orbis™ 格納型
ロータリエンコーダ
読取りタイプ
軸方向
分解能
Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
新製品
RLC2IA
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
4×13.5×20mm
エンコーダタイプ
インクリメンタル
最高分解能
13bit
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向
新製品
SAR rings
Artos™ アブソリュートエンコーダ用リング
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
Protection
オープン, カバーフォイルあり, 溶接 (IP67)
対応リングサイズ (外径)
57 mm, 81 mm, 114.2 mm, 162mm, 229 mm, 325 mm, 478 mm
AksIM-4™ Big Rings
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダ
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
動作時/保管時温度
-40℃~+105℃
分解能
20 bit and 21 bit
対応リングサイズ (外径)
115 mm, 150 mm
新製品
FlexIN
大口径用ロータリインクリメンタルエンコーダ
エンコーダタイプ
インクリメンタル
分解能
1 極あたり最高 13bit
温度
動作時: -40℃~+85℃
新製品
Orbis™
磁気式ロータリエンコーダモジュール
最高分解能
14bit
出力
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
AksIM-2™
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
電流消費
平均 130mA、最大 150mA
最高分解能
20bit
最高速度
10,000rev/min
対応リングサイズ (外径)
29mm, 39mm, 49mm, 53mm, 64mm, 80mm
径方向インクリメンタル
磁気リング
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
SpinCo™
磁気式インクリメンタルエンコーダシステム
エンコーダタイプ
インクリメンタル
LM10
磁気式インクリメンタルエンコーダ
エンコーダタイプ
インクリメンタル
磁気スケールの最大長
100m
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
Orbis™ バッテリバックアップ式/マルチターン対応
磁気式ロータリアブソリュートエンコーダモジュール
最高速度
12,000rev/min
出力
BiSS-C
分解能
14bit
AksIM-2™ リダンダント
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
電流消費
平均 135mA×2
エンコーダタイプ
アブソリュート
最高分解能
20bit
出力
BiSS-C, RS422
LM13
磁気式インクリメンタルエンコーダ
エンコーダタイプ
インクリメンタル
最高分解能
13bit
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
Nonius
アブソリュート磁気リング
エンコーダタイプ
アブソリュート
最高速度
12,000rev/min
RLB
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
2 mm × 8 mm × 14 mm
エンコーダタイプ
インクリメンタル
最高分解能
13bit
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
RLC2IC
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
4×13.5×20mm
エンコーダタイプ
インクリメンタル
最高分解能
13bit
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
RLC2HD
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
2×8×12mm
エンコーダタイプ
インクリメンタル
最高分解能
13bit
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
RLM
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダ
エンコーダタイプ
インクリメンタル
最高分解能
13bit
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
軸方向インクリメンタル
磁気リング
動作時/保管時温度
CPE: -40℃~+100℃, HNBR: -40℃~+160℃
対応リングサイズ (外径)
19.5mm, 24mm, 26mm, 34mm, 45mm, 49mm, 50mm, 61.3mm, 80mm, 100mm
AksIM™
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
最高分解能
20bit
最高速度
>10,000rev/min
出力
BiSS, PWM, RS422, SPI スレーブ, SSI, TWI (2 線インターフェース) 出力
AksIM™ 格納型
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダ
電流消費
平均 115mA、最大 150mA
最高分解能
20bit
最高速度
10,000rev/min
対応リングサイズ (外径)
49mm, 80mm
このカテゴリに製品はありません。