Ring
28 products
新品
AksIM-4™ Dual Concentric
Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
编码器类型
真正的绝对式编码器
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C
分辨率
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
系统精度
最高达 ±0.006°
新品
Artos™ Rotary
Absolute Magnetic Encoder System
兼容性
SAR磁环(SAR057至SAR478)
编码器类型
绝对式磁旋转编码器
最大分辨率
最高可达23位(取决于磁环尺寸)
读取类型
径向
新品
FlexAB™
大直径绝对式磁栅尺系统
编码器类型
绝对式
分辨率
0.1 μm
温度
Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)
新品
Artos™ DHF
绝对式直线磁编码器系统
兼容性
FlexAB magnetic system
编码器类型
绝对式
IP保护
IP67
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
新品
Artos™ DBF
绝对式直线磁编码器系统
兼容性
FlexAB magnetic system
编码器类型
绝对式
输出
BiSS-C bidirectional
分辨率
Up to 0.1 μm
新品
Orbis™带备用电池的多圈编码器
绝对式磁旋转编码器模块
编码器类型
绝对式
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C
分辨率
14位
新品
AksIM-4™
带Hiperface DSL协议
编码器类型
真正的绝对式编码器
最大分辨率
20位, 22位
工作和存储温度
读数头:–40 °C至+115 °C;磁环:–40 °C至+125 °C
可用磁环大小(外径)
53 mm, 80 mm
系统精度
±0.006° (MC053)、±0.004° (MC080)
即将推出
Orbis™封装式
通孔磁旋转编码器
读取类型
轴向
分辨率
Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
新品
RLC2IA
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
4 × 13.5 × 20 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向
新品
SAR 绝对式编码器的磁环
适用于Artos™绝对式编码器的磁环
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
Protection
外露式, 带盖条, 焊接 (IP67)
可用磁环大小(外径)
57 mm, 81 mm, 114.2 mm, 162 mm, 229 mm, 325 mm, 478 mm
AksIM-4™大磁环
离轴绝对式磁旋转编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C
分辨率
20 bit and 21 bit
可用磁环大小(外径)
115 mm, 150 mm
新品
FlexIN™
大直径增量式旋转编码器
编码器类型
增量式
分辨率
每个磁极最高可达13位
温度
工作:-40 °C至+85 °C
新品
Orbis™
磁旋转编码器模块
最大分辨率
14位
输出
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
AksIM-2™
离轴绝对式磁旋转编码器模块
电流消耗
典型值130 mA,最大值150 mA
最大分辨率
20位
最高速度
10,000 RPM
可用磁环大小(外径)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
径向增量粘合
磁环
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
SpinCo™
增量式磁编码器系统
编码器类型
增量式
LM10
增量式磁编码器
编码器类型
增量式
MS磁栅尺最大长度
100 m
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
Orbis™ 带备用电池的多圈
绝对式磁旋转编码器模块
最高速度
12,000 RPM
输出
BiSS-C
分辨率
14位
AksIM-2™冗余
离轴绝对式磁旋转编码器模块
电流消耗
典型值为2 × 135 mA
编码器类型
绝对式
最大分辨率
20位
输出
BiSS-C, RS422
LM13
增量式磁编码器
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
Nonius
绝对式磁环
编码器类型
绝对式
最高速度
12,000 RPM
RLB
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
2 mm × 8 mm × 14 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
RLC2IC
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
4 × 13.5 × 20 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
RLC2HD
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
2 × 8 × 12 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
RLM
微型增量式磁编码器
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
轴向增量式
磁环
工作和存储温度
CPE:-40 °C至+100 °C, HNBR:-40 °C至+160 °C
可用磁环大小(外径)
19.5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61.3 mm, 80 mm, 100 mm
AksIM™
离轴绝对式磁旋转编码器模块
最大分辨率
20位
最高速度
> 10,000 RPM
输出
BiSS, PWM, RS422, SPI slave, SSI, 双线接口 (TWI) 输出
AksIM™封装式
离轴绝对式磁旋转编码器
电流消耗
典型值115 mA,最大值150 mA
最大分辨率
20位
最高速度
10,000 RPM
可用磁环大小(外径)
49 mm, 80 mm
该分类下暂无产品。