Ring
28 products
신제품
AksIM-4™ Dual Concentric
Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C
분해능
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
시스템 정확도
최대 ±0.006°
신제품
Artos™ Rotary
Absolute Magnetic Encoder System
호환성
SAR ring (SAR057 to SAR478)
엔코더 유형
Rotary absolute
최대 분해능
Up to 23 bits (depends on the ring size)
판독 유형
원심 방향
신제품
FlexAB™
앱솔루트 마그네틱 스케일 시스템(큰 직경용)
엔코더 유형
절대
분해능
0.1 μm
온도
Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)
신제품
Artos™ DHF
리니어 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템
호환성
FlexAB magnetic system
엔코더 유형
절대
IP 보호
IP67
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C
신제품
Artos™ DBF
리니어 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템
호환성
FlexAB magnetic system
엔코더 유형
절대
출력
BiSS-C bidirectional
분해능
Up to 0.1 μm
신제품
Orbis™ 배터리 백업 멀티턴
로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 유형
절대
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C
분해능
14비트
신제품
AksIM-4™
(Hiperface DSL 프로토콜 지원)
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
최대 분해능
20비트, 22비트
작동 및 보관 온도
판독 헤드: –40 °C ~ +115 °C; 링: –40 °C ~ +125 °C
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
53 mm, 80 mm
시스템 정확도
±0.006° (MC053), ±0.004° (MC080)
출시 예정
Orbis™ 하우징
스루홀 로터리 엔코더
판독 유형
축 방향
분해능
Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
신제품
RLC2IA
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
4 mm × 13.5 mm × 20 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향
신제품
SAR rings
Artos™ 앱솔루트 엔코더용 링
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C
Protection
Exposed, With a cover foil, Welded (IP67)
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
57 mm, 81 mm, 114.2 mm, 162 mm, 229 mm, 325 mm, 478 mm
AksIM-4™ Big Rings
Off-Axis(비동축) 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C
분해능
20비트 및 21비트
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
115 mm, 150 mm
신제품
FlexIN™
큰 직경을 위한 증분형 로터리 엔코더
엔코더 유형
증분
분해능
Up to 13 bits per pole
온도
작동 시: -40 °C ~ +85 °C
신제품
Orbis™
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
최대 분해능
14비트
출력
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
AksIM-2™
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
전류 소모
통상 130 mA, 최대 150 mA
최대 분해능
20비트
최대 속도
10,000 RPM
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
접합 반경방향 증분형
마그네틱 링
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C
SpinCo™
증분형 마그네틱 엔코더 시스템
엔코더 유형
증분
LM10
증분 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
증분
MS 스케일의 최대 길이
100 m
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
Orbis™ 배터리 백업 멀티턴 로터리
앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
최대 속도
12,000 RPM
출력
BiSS-C
분해능
14비트
AksIM-2™ Redundant
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
전류 소모
통상 2 × 135 mA
엔코더 유형
절대
최대 분해능
20비트
출력
BiSS-C, RS422
LM13
증분 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
Nonius
앱솔루트 마그네틱 링
엔코더 유형
절대
최대 속도
12,000 RPM
RLB
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
2 mm × 8 mm × 14 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RLC2IC
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
4 mm × 13.5 mm × 20 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RLC2HD
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
2 mm × 8 mm × 12 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RLM
초소형 증분 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
축 방향 증분
마그네틱 링
작동 및 보관 온도
CPE: -40 °C ~ +100 °C, HNBR: -40 °C ~ +160 °C
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
19.5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61.3 mm, 80 mm, 100 mm
AksIM™
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
최대 분해능
20비트
최대 속도
> 10,000 RPM
출력
BiSS, PWM, RS422, SPI slave, SSI, 2 와이어 인터페이스(TWI) 출력
AksIM™ 하우징
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
전류 소모
통상 115 mA, 최대 150 mA
최대 분해능
20비트
최대 속도
10,000 RPM
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
49 mm, 80 mm
이 카테고리에 제품이 없습니다.