Roboteranzüge (Exoskelette)
Mit Drehgebern ausgestattete Exoskelette zum erneuten Einüben von Bewegungsmustern, zur Verbesserung der Knochenstärke und -dichte und einfacheren, gezielten Dosierung von Schrittfolgen helfen Querschnittsgelähmten aufzustehen und wieder zu laufen.

Exoskelette sind eine Ausrüstung, die manche Menschen mit unterschiedlichen Lähmungsgraden tragen, um sie in ihrer Bewegung zu unterstützen.
Konstruiert unter Verwendung verschiedener Antriebe und Sensoren, die die Beine des Trägers bewegen, sind diese beeindruckenden Exoskelette ein therapeutisches Hilfsmittel für Menschen mit einer Schwäche der unteren Gliedmaßen, sei es durch körperliche Verletzung, Schlaganfall oder Krankheit. Es gibt einige Voraussetzungen, die Benutzer in Bezug auf Körpergröße und Gewicht erfüllen müssen, sowie Anforderungen an die Flexibilität, wie beispielsweise eine gewisse Unterarmkontrolle, um diese Geräte bedienen zu können.
Typische Messsysteme, die in einigen dieser „laufenden“ Exoskelette verwendet werden, sind absolute Winkelmesssysteme, die den Antrieben, welche die Knie- und Ellenbogengelenke innerhalb des Exoskeletts bewegen, Bewegungs- und Geschwindigkeitsrückmeldungen liefern. Mithilfe dieser Messsysteme kann das Exoskelett-System diese Gelenke extrem genau und mit gleichbleibender Wiederholgenauigkeit positionieren. Diese Aspekte sind von entscheidender Bedeutung für die Maschinen, da sie direkt mit einer Person verbunden sind und dieses Qualitätsniveau benötigen, um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten.
Warum magnetische RLS Messsysteme?
Industrieherausforderungen
- Stabilität
- Zuverlässigkeit
- Geringes Gewicht
- Kompakte Bauweise
RLS Lösungen
- Ausgangssignale nach Industriestandard
- Genauigkeit bis ±24 Bogensekunden
- Vielzahl von Auflösungen
- Maximale Geschwindigkeit bis 30.000 min-1
- Geräuscharmer Betrieb auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Niedriges Trägheitsmoment
- Weiter Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
- Einfache Installation
Erfolgsgeschichten
PAL Robotics SL, Spain
PAL Robotics integrates magnetic encoder technology into robots to achieve balance
RE:HOME, France
Pioneering pediatric exoskeletons with high-precision encoders
Project MARCH, The Netherlands
Project MARCH races to build advanced exoskeleton for people with a spinal cord injury
Marsi Bionics, Spain
RLS magnetic encoders enable Marsi Bionics to build life-changing exoskeletons
Empfohlene Produkte
FlexAB™
Absolutes magnetisches Maßbandsystem für große Durchmesser
AksIM-4™
mit Hiperface DSL-Protokoll
Orbis™ Messsystem
Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit
AksIM-4™ Große Ringe
off-axis Winkelmesssysteme
FlexIN
Inkrementelles Winkelmesssystem für große Durchmesser
Orbis™
Magnetisches Drehgeber-Modul
AksIM-2™
Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
LA12
Absolutes magnetisches Messsystem mit seriellen Kommunikationsprotokollen Mitsubishi, Yaskawa und Fanuc
HiLin™
Hochgenaues magnetisches Wegmesssystem
RM08
Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem
AksIM-2™ Redundant
Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
LinACE™
Absolutes magnetisches InAxis Vollwellen-Wegmesssystem
LA11
Absolutes Wegmesssystem
RMB14
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB20
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB20 with AM4096 chip
Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip
RMB23
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip
Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip
RMB28 / RMF44 / RMF58
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB28
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB29
Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB30
Magnetisches Drehgeber-Modul
RLB
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
RLC2IC
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
RLC2HD
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
RLM
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Messsystem
AksIM™
Absolutes magnetisches off-axis Winkelmesssystem
Wie möchten Sie Produkte durchsuchen?
Wählen Sie Ihre bevorzugte Suchmethode
Ihre Auswahl