RLS

풍력 터빈

RLS 마그네틱 엔코더는 풍력 터빈의 속도 및 위치 피드백을 위한 훌륭한 솔루션입니다.

Wind turbines

유럽은 2030년까지 240 GW의 새로운 풍력 발전 용량을 설치할 것으로 예상됩니다.

재생 가능한 경제를 향해 나아감에 따라 경제 발전과 환경 보호가 조화를 이룰 수 있도록 지원하는 기술에 투자해야 할 것입니다. 풍력은 기존 농장이나 바닷가 해안에 풍력 터빈을 설치하여 얻을 수 있는 경제적이고 깨끗한 연료원입니다. 내륙 및 해안 풍력 발전소에서 바람의 운동 에너지를 이용한 전기 발전 효율이 증가하고 있습니다. 특히 방대한 양의 해수를 이용하는 해안 풍력 터빈의 경우 지속적인 풍류와 빠른 설치로 인해 효율이 향상되었습니다.

RLS 마그네틱 엔코더를 선택해야 하는 이유

이점

  • 맞춤형 분해능
  • 폭넓은 설치 공차
  • 절대 위치 정보 및 다중권 범위 옵션
  • 넓은 온도 범위(–40 °C ~ 125 °C)
  • 수년 간 안정적으로 작동하는 비접촉식 감지 성능

응용 분야

  • RLS 엔코더는 풍력 터빈의 요 및 피치 움직임과 발전기 샤프트에서의 정밀 속도 피드백을 위해 사용됩니다.

추천 상품

신제품
AksIM-4™

AksIM-4™

(Hiperface DSL 프로토콜 지원)

AksIM-4™ Big Rings

AksIM-4™ Big Rings

Off-Axis(비동축) 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더

AksIM-2™

AksIM-2™

비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈

LA12

LA12

Mitsubishi, Yaskawa 및 Fanuc 직렬 통신 사용 LA12 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템

접합 반경방향 증분형

접합 반경방향 증분형

마그네틱 링

RM08

RM08

초소형 로터리 마그네틱 엔코더

LA11

LA11

리니어 앱솔루트 마그네틱 엔코더

RM22

RM22

로터리 마그네틱 엔코더

RM36

RM36

로터리 마그네틱 엔코더

신제품
RM44 / RM58

RM44 / RM58

로터리 마그네틱 엔코더

RMB14

RMB14

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB20

RMB20

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB20 및 AM4096 칩

RMB20 및 AM4096 칩

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB23

RMB23

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩

RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩

로터리 마그네틱 엔코더 모듈과 AM4096 칩

신제품
RMB28 / RMF44 / RMF58

RMB28 / RMF44 / RMF58

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB28

RMB28

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB29

RMB29

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB30

RMB30

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RE22

RE22

로터리 마그네틱 샤프트 엔코더

RE36

RE36

로터리 마그네틱 샤프트 엔코더

축 방향 증분

축 방향 증분

마그네틱 링

AksIM™ 하우징

AksIM™ 하우징

비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더