风力发电机
RLS磁编码器是适合风力涡轮发电机速度和位置反馈的绝佳解决方案。

欧洲预计到2030年将安装240 GW的新风力发电容量。
在我们朝着可再生能源经济发展的过程中,投资于能够协调经济发展和环境保护的技术将是大势所趋。风能是一种经济高效的清洁能源。风力涡轮机将风能转化为电能 — 它们可布置在陆上甚至近海的风电场内。随着风能利用技术的进步,陆上和近海风电场的发电效率日益提升。尤其引人注目的是,近海风力涡轮发电机安装简便,而且广阔海洋上源源不断的风令其发电效率非常高。
为什么选择RLS磁编码器?
优点
- 可定制的分辨率
- 安装公差宽松
- 绝对位置信息和多圈范围选项
- 工作温度范围大(-40 °C至125 °C)
- 非接触式感应原理可确保长期可靠工作
应用
- 风力涡轮发电机中的RLS编码器可用于扭摆和俯仰运动反馈及发电机轴的精确速度反馈。
推荐产品
新品
AksIM-4™
带Hiperface DSL协议
编码器类型
真正的绝对式编码器
最大分辨率
20位, 22位
工作和存储温度
读数头:–40 °C至+115 °C;磁环:–40 °C至+125 °C
可用磁环大小(外径)
53 mm, 80 mm
系统精度
±0.006° (MC053)、±0.004° (MC080)
AksIM-4™大磁环
离轴绝对式磁旋转编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C
分辨率
20 bit and 21 bit
可用磁环大小(外径)
115 mm, 150 mm
AksIM-2™
离轴绝对式磁旋转编码器模块
电流消耗
典型值130 mA,最大值150 mA
最大分辨率
20位
最高速度
10,000 RPM
可用磁环大小(外径)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
LA12
带Mitsubishi、Yaskawa和Fanuc串行通信功能的LA12绝对式磁编码器系统
编码器类型
直线绝对式
径向增量粘合
磁环
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
RM08
微型磁旋转编码器
精度
±0.3°
编码器尺寸
本体直径为8 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
LA11
绝对式直线磁编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
输出
BiSS-C, SPI slave, SSI
读取类型
直线
RM22
磁旋转编码器
编码器尺寸
22 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RM36
磁旋转编码器
编码器尺寸
36 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
新品
RM44 / RM58
磁旋转编码器
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14位
最高速度
30,000 RPM, 60,000 RPM
RMB14
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径14 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
RMB20
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
60,000 RPM
RMB20(带AM4096芯片)
带AM4096芯片的磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
RMB23
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径23 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RMB28 / RMF44 / RMF58(带AM4096芯片)
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm, 58 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
新品
RMB28 / RMF44 / RMF58
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14位
最高速度
60,000 RPM
RMB28
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块
编码器类型
增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
RMB29
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
29 mm方形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
10位
最高速度
60,000 RPM
RMB30
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径30 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RE22
旋转轴磁编码器
编码器尺寸
22 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RE36
旋转轴磁编码器
编码器尺寸
36 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
20,000 RPM
轴向增量式
磁环
工作和存储温度
CPE:-40 °C至+100 °C, HNBR:-40 °C至+160 °C
可用磁环大小(外径)
19.5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61.3 mm, 80 mm, 100 mm
AksIM™封装式
离轴绝对式磁旋转编码器
电流消耗
典型值115 mA,最大值150 mA
最大分辨率
20位
最高速度
10,000 RPM
可用磁环大小(外径)
49 mm, 80 mm
您希望如何浏览产品?
请选择您偏好的浏览方式
您的选择