風力タービン
RLS 磁気式エンコーダは、風力タービンに適した速度/位置フィードバックシステムです。

ヨーロッパは 2030 年までに 240 GW の新規風力発電容量を設置する見込みです。
世界が再生可能経済へと舵をきる中、経済の発展と環境の保護の両立を可能にするテクノロジーへの投資が不可欠です。風力はコストパフォーマンスがよく、クリーンなエネルギー源です。既存の農場や外洋に建てた風力タービンで発電します。陸上や海上の風力タービン施設の発電効率は、向上し続けています。特に、外洋の風力タービンは、常時風を受けられることや設置が短期間でできることから、効率化が進んでいます。
RLS 磁気式エンコーダが選ばれる理由
メリット
- カスタマイズ可能
- 広い取付け公差
- 絶対位置データ、マルチターンオプション
- 広い動作温度範囲 (-40°C~125°C)
- 非接触式検出で、長期間動作可能
導入事例
- RLS エンコーダは、ヨーおよびピッチ用に風力タービンで使われています。また、発電機シャフトの高精度速度フィードバックにも使われています。
おすすめ商品
AksIM-4™
HIPERFACE DSL プロトコル対応
AksIM-4™ Big Rings
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダ
AksIM-2™
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
LA12
磁気式アブソリュートエンコーダシステム (Mitsubishi、Yaskawa、Fanuc シリアル通信対応)
径方向インクリメンタル
磁気リング
RM08
超小型磁気式ロータリエンコーダ
RMC08
Super Small Non-contact Rotary Encoder
LA11
磁気式リニアアブソリュートエンコーダ
RM22
磁気式ロータリエンコーダ
RM36
磁気式ロータリエンコーダ
RM44 / RM58
磁気式ロータリエンコーダ
RMB14
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB20
磁気式ロータリエンコーダモジュール
AM4096 チップ付き RMB20
AM4096チップを備えた磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB23
磁気式ロータリエンコーダモジュール
AM4096 チップ付き RMB28/RMF44/RMF58
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB28 / RMF44 / RMF58
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB28
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB29
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB30
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RE22
磁気式ロータリシャフトエンコーダ
RE36
磁気式ロータリシャフトエンコーダ
軸方向インクリメンタル
磁気リング
AksIM™ 格納型
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダ
製品をどのように探しますか?
ご希望の検索方法を選択してください
選択